Fallback image
Rosemount™ 4390 Series of Corrosion and Erosion Wireless Transmitters

Rosemount™ 4391 Transmissor de corrosão wireless

This transmitter provides continuous, accurate and highly sensitive real time corrosion monitoring data, enabling maximum performance through process optimization and eliminate the need of costly

A série Rosemount 4391 Transmissores de corrosão wireless fornece dados de monitoramento de corrosão contínuos, precisos e altamente sensíveis, permitindo o desempenho máximo por meio da otimização do processo, além de eliminar a necessidade de levantamentos de campo mais caros. O transmissor oferece dados superiores de gestão de corrosão, usando instrumentos da melhor qualidade, proporcionando, assim, processamento de dados aprimorado, soluções de gestão de dados flexíveis e uma interface de usuário amigável.

Principais características

  • Fornece dados de monitoramento contínuos, precisos e altamente sensíveis.
  • Transmissor de corrosão compatível com sondas ER e LPR da Emerson e de outros fornecedores principais.
  • O cabo da sonda de até 20 metros permite flexibilidade no posicionamento conveniente do transmissor para manutenção e sinais de rádio.
  • Flexibilidade em formatos de dados e gestão de dados.
  • Taxa de amostragem 15 vezes melhor em comparação com a geração anterior.
  • Melhora a qualidade da medição e reduz a manutenção.
  • WirelessHART® – compatibilidade contínua com dispositivos Emerson existentes.
  • Consumo de energia otimizado: a bateria dura até quatro vezes mais em comparação com a geração anterior.