Fallback image
Rosemount™ Wireless ET310C Corrosion and Erosion Transmitter

Transmissor wireless de corrosão e erosão Rosemount™ ET310C

Non-intrusive, battery-powered, ultrasonic thickness transmitter continuously measures pipe or vessel wall thickness.

Obtenha visibilidade contínua das tendências de corrosão e erosão com dados em tempo real do transmissor wireless de corrosão e erosão Rosemount ET310C. Otimizado para uso na indústria química, este transmissor de espessura ultrassônica, não intrusivo, alimentado por bateria, mede continuamente a espessura da parede do vaso ou da tubulação para ajudar você a entender o impacto da corrosão e erosão em ativos com temperaturas que vão até 160 °C (320 °F). O dispositivo é rápido e fácil de instalar e fornece dados confiáveis e precisos por meio de uma rede WirelessHART®, ajudando você a tomar decisões mais informadas sobre a manutenção e a substituição de ativos.

Principais características

  • Pode ser usado em aplicações operando até 160 °C (320 °F)
  • Identificação precisa e de ponta de tendências de corrosão e erosão, evitando métodos manuais de inspeção ineficientes e potencialmente inseguros
  • Instalação fácil, intuitiva e não intrusiva, possibilitando um método rápido de automatização sem o custo de cabeamento
  • Não é necessário acoplar e uma longa vida útil da bateria ajuda a permitir que o transmissor fique livre de manutenção por até 9 anos
  • A tecnologia WirelessHART é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a 99%