Monitoramento de integridade de ativos em tempo real
Otimize o desempenho da sua planta, melhore a segurança e maximize a vida útil de seus ativos com os aplicativos de software para corrosão e erosão Plantweb Insight™ da Emerson. Nossa plataforma Plantweb Insight oferece dois aplicativos complementares: Non-Intrusive Corrosion para monitoramento contínuo da espessura da parede usando transmissores ultrassônicos de espessura e Inline Corrosion para análise em tempo real da corrosividade interna de fluidos. Por meio de uma interface intuitiva baseada na Web acessível de qualquer lugar, esses aplicativos transformam dados complexos de corrosão e erosão em conhecimentos efetivos usando análises pré-construídas desenvolvidas com base em décadas de experiência no setor. Quer você esteja procurando implementar estratégias de manutenção preditiva, otimizar programas de injeção química ou aprimorar suas práticas de gestão de corrosão, nossas soluções fornecem a visibilidade e a inteligência necessárias para tomar decisões informadas que protegem seus ativos e melhoram a eficiência operacional.
Aplicativo Plantweb Insight Non-Intrusive Corrosion
Entenda melhor a condição do seu ativo com monitoramento contínuo da espessura da parede e análises avançadas. Ao fornecer com segurança dados dos transmissores de corrosão e erosão wireless Rosemount™ para seu desktop, este aplicativo permite estratégias de manutenção preditivas e ajuda a otimizar as operações da planta. Os principais recursos incluem monitoramento da espessura da parede em tempo real, detecção precoce de eventos de corrosão, recursos de planejamento de retirada de operação e tecnologia patenteada de correlação cruzada adaptativa para a melhor precisão de medição da categoria.
Aplicativo Plantweb Insight Inline Corrosion
O aplicativo Plantweb Insight Inline Corrosion fornece análise contínua das tendências internas de corrosão por meio do monitoramento da sonda wireless, fornecendo conhecimentos efetivos sobre corrosividade de fluidos diretamente aos operadores. Este aplicativo transforma o monitoramento de corrosão tradicional substituindo a coleta manual de dados por análise automatizada em tempo real que ajuda a otimizar programas de tratamento químico e evitar danos ao ativo antes que eles ocorram.
Plataforma Plantweb Insight da Emerson
Transforme dados complexos do transmissor em inteligência acionável por meio da solução segura e escalável do software Plantweb Insight da Emerson, projetada para monitoramento de ativos industriais. O Plantweb Insight oferece navegação consistente e intuitiva por meio de uma interface baseada na Web acessível a qualquer momento e em qualquer lugar. Ele utiliza análises pré-construídas com base em décadas de experiência em processos, permitindo uma rápida implantação e criação imediata de valor.
Utilização dos aplicativos de corrosão Plantweb Insight da Emerson
Implantação de máquina virtual
Uma máquina virtual atua como um computador dedicado funcionando dentro de sua infraestrutura atual, garantindo que o Plantweb Insight funcione com segurança e confiança. A implantação é simples: nosso pacote de máquina virtual contém todos os componentes necessários e pode ser instalado em plataformas comuns, como VMware ou Microsoft Hyper-V. Uma vez implantada, a máquina virtual lida com o processamento, armazenamento e gerenciamento de acesso do usuário, mantendo a separação de outros sistemas de negócios.
Recursos
Perguntas frequentes
O aplicativo Plantweb Insight Non-Intrusive Corrosion fornece uma grande quantidade de dados para ajudar você a entender a condição de seus ativos. Isso inclui dados de perda de metal de espessura de parede obtidos de todos os transmissores de corrosão e erosão da Rosemount em tempo real, vida útil restante de cada dispositivo para ajudar no planejamento de retirada de operação, dados históricos ilimitados e muito mais.
O aplicativo Plantweb Insight Inline Corrosion fornece análise contínua das tendências de corrosão obtidas de dentro do processo para ajudar você a obter conhecimentos sobre corrosividade de fluidos. Isso inclui informações em tempo real sobre mudanças rápidas de corrosividade no fluido do processo, o que ajuda a identificar tendências nas taxas de corrosão, níveis de corrosividade de fluidos, vida útil esperada da sonda de resistência elétrica (ER), status da bateria e muito mais.
Os aplicativos Plantweb Insight Non-Intrusive Corrosion e Plantweb Insight Inline Corrosion fornecem uma interface fácil de usar que exibe valores já projetados, incluindo um mapa de calor exclusivo e outros gráficos fáceis de interpretar para fácil visualização, a fim de ajudar você a tomar as decisões mais embasadas. Ambos podem ser visualizados em sua mesa ou em qualquer lugar da rede, permitindo que todos os usuários finais visualizem as saídas simultaneamente.
Os aplicativos para corrosão Plantweb Insight são ideais para setores com ambientes corrosivos, incluindo óleo e gás, processamento químico, instalações de refino, geração de energia e tratamento de água, onde monitorar a integridade do ativo é fundamental para evitar falhas e manter a confiabilidade operacional.
Esses aplicativos integram-se perfeitamente com a infraestrutura da planta existente por meio da conectividade OPC UA, Modus, bem como um API REST, permitindo-lhes trocar dados com DCS e historiadores de processos sem exigir modificações significativas na arquitetura de monitoramento atual. Isso também permite análises adicionais em relação a variáveis de processo armazenadas em outros aplicativos.
Os aplicativos para corrosão Plantweb Insight incorporam medidas de segurança abrangentes, incluindo criptografia completa, controles de acesso baseados em funções com autenticação multifator, desenvolvimento seguro seguindo os padrões IEC 62443 e suporte para instalações isoladas em ambientes de alta segurança para proteger dados operacionais e sistemas de controle.
A Emerson oferece suporte global abrangente por meio de nossos Connected Services para monitoramento de corrosão e erosão incluindo diagnósticos remotos, especialistas dedicados no monitoramento de corrosão e opções de treinamento virtual e pessoal que podem ser adaptadas a requisitos operacionais específicos por meio de vários pacotes de serviços.