Fallback image
Plantweb Insight Inline Corrosion Application

Plantweb Insight™ Aplicativo para a corrosão em linhas

The Plantweb Insight Inline Corrosion app offers continuous monitoring of wireless probes, alerts on corrosivity, probe life, battery levels, and more, plus a NACE-based heatmap for fluid

O aplicativo Plantweb Insight Inline Corrosion foi desenvolvida para análise contínua e de tendências no monitoramento de corrosão das sondas de corrosão wireless instaladas. A aplicação oferece informações sobre a condição do instrumento e fornece alertas para limites predefinidos de corrosão severa, vida útil da antena, baixo nível de bateria, e muito mais. Um mapa de calor intuitivo com inteligência voltada para corrosão de níveis do fluido, com base no padrão NACE.

Principais características

  • Exibe um painel intuitivo com informações detalhadas sobre o monitoramento wireless de sistemas de corrosão
  • Os usuários terão uma visão dos indicadores chave de desempenho para entender melhor o estado da corrosão atual na planta do cliente
  • A interpretação automática de dados do dispositivo gera informações efetivas que possibilitam as melhores tomadas de decisões
  • O monitoramento contínuo dos principais ativos melhora a confiabilidade, aumenta a segurança e diminui o impacto ambiental
  • Os sistemas e a infraestrutura wireless atuais se integram facilmente ao vinculá-los à IoT industrial
  • A conectividade remota permite acesso via desktop ou dispositivos móveis
  • A instalação de software flexível pode ser acessada na maioria dos navegadores da web
  • A aplicação é fácil de usar e necessita pouco treinamento