Transforme digitalmente o monitoramento da condição dos ativos com software de IIoT
Os aplicativos Plantweb Insight, habilitados por sensores wireless e instrumentos com fio existentes, interpretam instantaneamente os principais dados relativos à condição do ativo com análises de IIoT pré-construídas e aceitas pela indústria. Esses aplicativos se integram à sua infraestrutura wireless e com fio existente e podem ser facilmente implementados e acessados de qualquer lugar, transformando digitalmente os dados do sensor em informações práticas para uma melhor tomada de decisão.
Products
Aplicativos de energia
Aplicativo Steam Trap
Esse aplicativo determina o status da condição on-line de seus purgadores de vapor, verificando se um purgador está em modo de falha. Visualize tendências passadas da condição, das emissões e da perda de energia por purgador e rastreie o impacto estabelecido em relação aos principais objetivos de desempenho. O aplicativo utiliza dados dos Transmissores acústicos wireless 708 da Rosemount para identificar continuamente falhas (desgaste, inundação, obstrução) e inatividade.
Aplicativos de confiabilidade
Aplicativo Pump
Esse aplicativo oferece monitoramento detalhado de bombas de velocidade fixa, fornecendo uma visão agregada da condição de todos os ativos. O status e os alertas são calculados por algoritmos pré-criados com base em análises aprovadas pela indústria. Os diagnósticos preditivos e os alertas permitem uma melhor priorização da manutenção da bomba, possibilitando que os usuários reduzam incidentes registráveis e identifiquem rapidamente ativos que precisam de atenção.
Aplicativos de integridade
Aplicativo Non-Intrusive Corrosion
Aprimore a tomada de decisões com dados e insights de corrosão e erosão em tempo real projetados para maximizar a capacidade de ativos e melhorar a rentabilidade. Na Interface do software, os usuários podem obter análises avançadas para avaliar o impacto das mudanças de processo baseadas na lucratividade. Evite a perda de contenções e garanta a segurança do processo e do pessoal através da detecção antecipada de eventos de corrosão e erosão.
Aplicativos de infraestrutura wireless
Aplicativo Network Management
O aplicativo Plantweb Insight Network Management mostra aos usuários uma visão consolidada do funcionamento da rede. O aplicativo identifica discrepâncias em relação às práticas recomendadas. Também mostra informações da rede e um resumo de diagnóstico. O diagrama de malha da rede permite visualizar as redes e solucionar problemas rapidamente.
Recursos
Perguntas frequentes
O que o Plantweb Insight faz
O Plantweb Insight™ é um portfólio de aplicativos de análise pré-criados que transformam os dados de seus dispositivos de campo com e sem fio em conhecimentos priorizados e práticos para equipes de manutenção, confiabilidade e operações. Cada aplicativo é desenvolvido propositalmente para uma classe específica de ativos (bombas, trocadores de calor, purgadores de vapor, válvulas de alívio de pressão e muito mais), portanto, você não precisa de cientistas de dados para interpretar os resultados. O Plantweb Insight™ é executado no local ou na borda.
Os aplicativos pré-criados oferecem um tempo de retorno mais rápido e menor custo total de propriedade do que as análises personalizadas. Construir do zero requer cientistas de dados, experiência em domínios específicos de ativos e meses de desenvolvimento de modelos por classe de ativos. Os aplicativos Plantweb Insight™ vêm pré-fabricados com as décadas de experiência em processo e confiabilidade da Emerson, para que as equipes obtenham diagnósticos precisos e acionáveis no primeiro dia sem validar os modelos subjacentes.
Escolha a aplicação certa
O Plantweb Insight™ Asset View fornece uma visão centralizada da condição do ativo em bombas, motores, ventiladores, compressores e outros equipamentos monitorados. Ele ajuda as equipes de manutenção a identificar problemas prioritários, rastrear a condição dos ativos e concentrar a atenção onde ela é mais necessária.
Emparelhados com sensores de vibração wireless e transmissores de temperatura de rolamento, esses aplicativos dão às equipes semanas de aviso prévio para planejar reparos em torno de paradas programadas, em vez de reagir a um tempo de inatividade não planejado.
Para diagnósticos específicos da bomba:
O aplicativo Plantweb Insight™ Pump oferece análises avançadas para detectar cavitação, filtros entupidos, desgaste precoce de rolamentos e engrenagens e vazamentos iminentes na vedação.
Para monitoramento de ativos baseados em acústica:
- Plantweb Insight™ para purgadores de vapor — identifica purgadores com falha de abertura ou fechamento, quantifica a perda de vapor em dólares, prioriza os reparos por impacto financeiro
- Plantweb Insight™ para válvulas de alívio de pressão — monitora eventos de liberação de PRV para relatórios de emissões e conformidade regulatória
Ambos usam dados dos Rosemount™ 708 transmissores acústicos wireless.
Integração e implantação
Sim. O Plantweb Insight™ se conecta a fontes de dados existentes por meio de protocolos padrão da indústria e resulta nas ferramentas que suas equipes já utilizam.
Entradas compatíveis: HART-IP (de gateways WirelessHART®), OPC UA,® Modbus®, MQTT, AMS DataServer
Saídas compatíveis: E-mail (SMTP), OPC UA, Modbus, REST API, MQTT
Não é necessário remover e substituir os sistemas host existentes.
Sim. O Plantweb Insight oferece suporte a recursos de segurança e gerenciamento de TI de nível empresarial:
- Controles de acesso baseados em função e localização
- Integração com o Active Directory
- Logon único (SSO)
- Implantação local ou na borda para total soberania de dados
Entregue como uma máquina virtual, o Plantweb Insight é executado em um servidor padrão, PC ou PC industrial de borda.
Valor e desfechos
O Plantweb Insight™ normalmente oferece retorno dentro de 12 a 18 meses em uma única classe de ativos. Os fatores de valor comuns incluem:
- Redução de 30 a 50% do tempo de inatividade não planejado em ativos monitorados
- Tempo médio de reparo mais rápido por meio de ordens de trabalho priorizadas
- Perdas de energia recuperadas por purgadores de vapor com falha e trocadores de calor ineficientes
- Suporte a relatórios de emissões para equipes de sustentabilidade e conformidade