Fallback image
rosemount 3308 wireless gwr transmitter

Rosemount™ 3308 Transmissor de nível wireless por radar de onda guiada

Wireless guided wave radar for measurement on liquids in level and interface applications, quick and easy installation, remote configuration, safety standards compliance, advanced diagnostics

O Rosemount 3308 Transmissor de nível wireless permite a automação de medições de nível e interface em locais que antes eram inacessíveis. Economias de até 60% podem ser feitas ao automatizar os processos que não foram possíveis automatizar antes. O Rosemount 3308 oferece diversas vantagens como fácil instalação sem cabeamento, ausência de calibração e imunidade às condições de processo variáveis. Com acesso remoto a dados do processo e a diagnósticos aperfeiçoados para manutenção preditiva, as inspeções visuais pertencem ao passado.

Principais características

  • A tecnologia de chaveamento direto proporciona uma sensibilidade aumentada, alta confiabilidade e longa vida útil da bateria.
  • As métricas da qualidade do sinal permitem trabalhar proativamente com sua instrumentação de nível.
  • A função wireless nativa oferece uma visão melhor da planta, pois torna possível automatizar aplicações que antes não podiam ser automatizadas.