Fallback image
Plantweb Insight Pump Application

Plantweb Insight™ Aplicativo de bombas

The Plantweb Insight Pump app monitors industrial pumps in real time using machine learning-based analytics, detecting issues like cavitation, wear, and leaks—helping you shift from reactive to

O aplicativo de bomba Plantweb Insight oferece monitoramento rigoroso de bombas industriais. A aplicação exibe alertas e status da bomba em tempo real usando análises e modelos de ativos com base em aprendizado automática. Ao oferecer advertências sobre cavitação da bomba, filtros entupidos, desgaste precoce de rolamentos e engrenagens, e vazamentos de selo iminente, esta aplicação ajuda a passar de uma estratégia de manutenção reativa a preditiva.

Principais características

  • O monitoramento rigoroso e em tempo real das bombas aperfeiçoa o conhecimento possibilitando as melhores tomadas de decisão.
  • O algoritmo pré-construído, desenvolvido a partir de décadas de experiência e análise, ajuda a melhorar a produtividade.
  • O dashboard visual de fácil utilização exibe alertas e status da bomba em tempo real, como vibração alta, cavitação e cabeça da bomba.
  • Diagnósticos preditivos e alertas criteriosos permitem uma melhor priorização da manutenção das bombas.
  • É possível configurar e integrar facilmente a infraestrutura wireless e os sistemas atuais, vinculando-os à IoT industrial.
  • A conectividade remota permite acesso via desktop ou dispositivos móveis.
  • A instalação de software flexível pode ser acessada a partir de vários navegadores da web.
  • A interpretação automática de dados do dispositivo fornece informações efetivas possibilitando as melhores tomadas de decisão.