Monitoramento de corrosão e erosão de espessura ultrassônico (UT)

Soluções de monitoramento de corrosão e erosão inovadoras e comprovadas para tomadas de decisão mais conscientes.

Maximize sua eficiência operacional e, finalmente, sua rentabilidade

Os transmissores wireless de corrosão e erosão Rosemount™ da Emerson são projetados com tecnologia de monitoramento de corrosão e erosão inovadora e comprovada para aumentar a lucratividade em ambientes industriais. Esses transmissores combinam sensores ultrassônicos não intrusivos e instalados permanentemente com comunicação wireless para oferecer medições contínuas e precisas de espessura da parede em temperaturas extremas e locais remotos. Essa solução abrangente permite que os gerentes de ativos e integridade tomem decisões mais conscientes sobre manutenção, substituição e otimização de processos, mesmo em áreas perigosas, sem a necessidade de cabeamento caro ou inspeções manuais frequentes.

Produtos

Visão geral

Ultrasonic Thickness Monitoring - Rosemount Wireless UT Transmitters

Como os transmissores UT wireless da Rosemount funcionam?

Os transmissores wireless UT da Rosemount são dispositivos não intrusivos, de instalação permanente, que monitoram a espessura direta da parede do seu ativo. Eles observam a perda de metal do seu ativo no ponto de instalação para ajudar a entender se a corrosão ou erosão está prejudicando seu processo. Esses transmissores então capturam o sinal ultrassônico daquele ponto e o transmitem sem fio utilizando o protocolo WirelessHART®. Os dados são recebidos pelo software de gerenciamento de dados, no qual o processamento de sinal patenteado calculará o “tempo de voo” do ultrassom a fim de calcular uma espessura para esse ponto de medição. O aplicativo Plantweb Insight™ Non-Intrusive Corrosion da Emerson oferece várias exibições de dados para ajudar no processo de tomada de decisão sobre como gerenciar os danos da corrosão ou erosão em suas instalações.

Soluções wireless para corrosão e erosão de espessura ultrassônica (UT)

Ultrasonic Thickness Monitoring - Rosemount Wireless WT210 Corrosion & Erosion Transmitter

Precisão, estabilidade e confiabilidade líderes do setor com inovações tecnológicas para satisfazer suas necessidades de medição de temperatura. 

  • Capacidade de medição de alta temperatura, até 600 °C (1.100 °F) 

  • Medições de corrosão ou erosão em qualquer metal  

  • Detecta perda de metal superior a 10 mícrons (0,5mil) 

  • Evita a necessidade de acoplamento  

  • Livre de manutenção por até 9 anos 

  • Compatível com várias opções de montagem, incluindo soluções sem solda para aplicações com temperaturas de até 425 °C (797 °F)

Soluções em montagem flexível para qualquer aplicação

image
  • Instale, mude de lugar e implemente os Rosemount WT210 Transmissores de corrosão e erosão de forma rápida, fácil e sem modificações na tubulação, eliminando a necessidade de uma parada do processo para adicionar o transmissor

  • Meça a corrosão ou a erosão em aplicações de até 425 °C (840 °F) Para aplicações acima desta temperatura, há a opção de pinos de solda. 

  • Elimine a necessidade de manutenção do transmissor por até 9 anos (dependendo da vida útil do módulo de alimentação) 

Vídeos

video-media
Safeguarding your Investments Through Wireless Corrosion Monitoring Software

Recursos

Perguntas frequentes

Os dispositivos de monitoramento de corrosão e erosão ultrassônico (UT) medem a espessura de ativos metálicos, como tubulações, tanques e reservatórios, para entender a perda de metal.

As taxas de corrosão e erosão podem variar rápida e inesperadamente. O monitoramento contínuo permite fácil identificação de eventos ativos de corrosão ou erosão, juntamente com a compreensão do impacto sobre a condição de sua planta em tempo real. Essas informações podem ajudar em tomadas de decisões conscientes sobre a otimização de processos e o planejamento de manutenção.

Os transmissores Wireless Rosemount ET210, ET310 e ET410 da Emerson para corrosão e erosão podem realizar medições com precisão através de quaisquer revestimentos externos pintados. Os transmissores de corrosão e erosão Rosemount Wireless ET310C e WT210 podem realizar medições em todos os metais.

Os transmissores wireless de corrosão e erosão da Rosemount oferecem detecção de perda de metal líder de mercado de 2,5 μm e podem ser implantados praticamente em qualquer lugar com temperaturas operacionais de até 600 °C (1.100 °F). Além disso, os transmissores wireless de corrosão e erosão da Rosemount são gratuitos para manutenção por até 9 anos, pois não precisam de acoplagem e calibração.

Os transmissores Rosemount Wireless ET310, ET310C e ET210 da Emerson podem ser usados com um suporte magnético para recipiente a fim de monitorar corrosão ou erosão em tubulações, tanques e reservatórios com diâmetro superior a 30 polegadas.