Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount 2405 Monitoring Hub

Hub de monitoramento Rosemount™ 2405

Enables smooth configuration with digital HART Multidrop communication, integrating tank level, temperature, and pressure measurements into reliable inventory insights.

O hub de monitoramento Rosemount 2405 é um dispositivo de monitoramento de tanques simples, porém poderoso, que fornece dados de tanque e inventário, tanto no campo quanto na sala de controle. Este dispositivo completo integra um concentrador de dados, display e unidade de comunicação em uma solução versátil. Projetado para fornecer controle completo do inventário e monitoramento de ativos com múltiplos tanques, ele garante a disponibilidade ideal do produto por meio de medições em tempo real e registro de dados. O hub permite configurações flexíveis do sistema com comunicação multiponto digital HART, integrando as medições de nível, temperatura e pressão do tanque em insights confiáveis de inventário, resultando em inventário otimizado, maior eficiência, complexidade reduzida e flexibilidade aprimorada.

Principais características

  • Interface moderna
  • A fácil navegação, uma tela totalmente colorida e visualizações ricas de inventário, disponíveis através de um display de campo local e um servidor web remoto, incluem volume, utilização de volume, nível e taxa de volume.
  • Configuração simplificada e rápida
  • Reduza a complexidade do sistema com configuração intuitiva e orientação passo a passo do assistente. Conecte o hub de monitoramento Rosemount™ 2405 com:
  • Transmissores de nível Rosemount™ 3408 ou Rosemount™ 5300 - para aplicações químicas
  • Transmissor de nível Rosemount™ 5408 - para aplicações de metais e mineração
  • Transmissor de nível Rosemount™ 1408 - para aplicações em alimentos e bebidas
  • Transmissor de nível Rosemount™ 1208 - para controle completo de inventário e monitoramento de tanques em aplicações de água e efluentes
  • Versatilidade
  • Elimine a necessidade de múltiplos dispositivos de monitoramento e comunicação, combinando o concentrador de dados, o display e a unidade de comunicação em um único dispositivo de monitoramento de tanque.
  • Conectividade e flexibilidade aprimoradas
  • O multiponto digital HART permite instrumentos alimentados por loop, permitindo o uso flexível de transmissores. O Modbus TCP permite a conectividade com os softwares de gerenciamento de inventário.
  • A resolução de problemas de suporte e os recursos simplificados de alarme minimizam o tempo de inatividade e capacitam o pessoal a tomar decisões rápidas.