Unidades de comunicação e controle para soluções do sistema​

Os cérebros poderosos de qualquer sistema 

Produtos

Level Measurement Accessories - Enhance your understanding​

No centro das operações de tanques

Por trás de cada operação suave e eficiente do sistema de tanques estão as unidades de comunicação e controle. Desde a coleta de dados e cálculos precisos até o controle de inventário, transferência confiável de dados e visualização intuitiva, eles são a espinha dorsal de qualquer solução do sistema. Emparelhados com uma ampla gama de instrumentos de medição, eles são projetados para conectar, integrar e elevar seus recursos de monitoramento. Adequado para uma ampla gama de aplicações e indústrias. ​

Level Measurement Accessories - Rosemount 2405 Monitoring Hub​

Apresentação do hub de monitoramento Rosemount 2405​

Para gerentes de planta, instrumentação e processos de diversos setores que buscam aumentar a eficiência operacional, reduzir a complexidade, otimizar o inventário, aprimorar a flexibilidade e a conectividade, a Emerson oferece o hub de monitoramento Rosemount 2405 intuitivo, fácil de usar e versátil com insights confiáveis de inventário.

Principais benefícios do uso de unidades de comunicação e controle​

Level Measurement Accessories - Increase Operational Efficiency​

Aumente a eficiência operacional​

Otimize o inventário de produtos com informações históricas e em tempo real para melhores previsões de reabastecimento. Elimine o trabalho manual e obtenha insights abrangentes de inventário no campo e na sala de controle. Equipamentos confiáveis fornecem dados ao seu alcance, eliminando a necessidade de subir em tanques.​

Comparação das unidades de comunicação e controle​

Saiba mais sobre os recursos exclusivos de cada unidade de controle e comunicação da Rosemount

img

Tank hub Rosemount™ 2410​

Gerencia a comunicação de dados entre dispositivos de campo e a sala de controle e está disponível em duas versões para tanques individuais ou múltiplos.​

  • Aplicação: medição de tanques, monitoramento de tanques​
  • Indústrias suportadas: terminais, refinaria, óleo e gás, petroquímica, GNL, química, ​
  • Comunicação de campo: Foundation Fieldbus, dispositivos de campo Rosemount e suporte para outros fornecedores​
  • Comunicação do host: ...​
  • N.º de tanques: até 10​
img

Concentrador de sistema Rosemount™ 2460​

Transfere dados em tempo real da medição de tanques desde os dispositivos de campo até o software de gerenciamento de inventário TankMaster da Rosemount e/ou um sistema de Host/DCS.​

  • Aplicação: medição de tanques, monitoramento de tanques​
  • Indústrias suportadas: terminais, refinaria, óleo e gás, petroquímica, GNL​
  • Interfaces: interface web​
  • Comunicação de campo: Dispositivos de campo Rosemount e suporte para outros fornecedores​
  • Comunicação host: Modbus TCP, OPC UA e Modbus RTU.​
  • N.º de tanques: até 64 ​

 

​

img

Hub de monitoramento Rosemount™ 2405​

Dispositivo versátil e completo para aplicações de gerenciamento de inventário, um dispositivo autônomo que também pode ser integrado a sistemas maiores.​

  • Aplicação: Monitoração do tanque​
  • Indústrias apoiadas: química, metais e mineração, alimentos e bebidas​
  • Display: LCD gráfico, interface web​
  • Comunicação de campo: Multiponto HART​
  • Comunicação host: Modbus TCP/IP (Ethernet), HART IP​
  • N.º de tanques: até 8​
img

Controlador Rosemount™ 3490​

 O controlador Rosemount 3490 oferece uma solução completa para aplicações de água, efluentes e serviços gerais de processo. Essa solução de medição de nível e vazão ajudará você a garantir operações sustentáveis, cumprir os regulamentos e requisitos legais, melhorar a eficiência nos processos de água com menos custos operacionais e reduzir a complexidade com dispositivos fáceis de usar.​

  • Aplicação: Controle de nível e bomba, vazão em canal aberto, volume do tanque e nível diferencial, aplicações de monitoramento simples​
  • Indústrias apoiadas: água e águas residuais​
  • Display: LCD gráfico, interface web​
  • Comunicação de campo: 4-20 mA ou HART​
  • Comunicação host: Modbus TCP/IP (Ethernet)​
  • N.º de tanques: até 1​

 

​

Perguntas frequentes

Encontre respostas para as perguntas frequentes sobre unidades de comunicação e controle​

O Sistema de medição de tanques Rosemount é baseado em um padrão industrial aberto, o Foundation Fieldbus, que permite a integração de qualquer dispositivo compatível com este protocolo de comunicação. O sistema também pode se conectar facilmente a praticamente todos os principais sistemas host via Modbus, Modbus TCP, OPC ou IEC 62591 (WirelessHART) ​

O Controlador Rosemount 3490 tem capacidades de registro de dados, permitindo o armazenamento de até 200.000 pontos de dados. Esses registros podem ser facilmente acessados e baixados por meio de um servidor Web integrado, convenientemente disponível por meio da porta Ethernet.​

Conecte o hub de monitoramento Rosemount™ 2405 com:
Transmissores de nível Rosemount™ 3408 ou Rosemount™ 5300 - para aplicações químicas
Transmissor de nível Rosemount™ 5408 - para aplicações de metais e mineração
Transmissor
de nível Rosemount™ 1408 - para aplicações em alimentos e bebidas
Transmissor de nível Rosemount™ 1208 - para controle completo de inventário e monitoramento de tanques em aplicações de água e efluentes