Monitoração de tanques

Automatize o inventário de tanques, otimize o estoque e obtenha insights confiáveis sobre as operações diárias de tanques com decisões aprimoradas.

Mantenha o controle do inventário de tanques​

Monitore o nível, a temperatura e o volume em tanques estacionários e remotos para controle total do inventário e otimização de estoque. O sistema integra os dados do tanque em uma plataforma de gerenciamento de inventário para uma visualização avançada. Adequado para monitoramento confiável de inventário nas indústrias química, petroquímica, metais e mineração, alimentos e bebidas.
Visualize as operações do parque de estocagem​
Use um hub de monitoramento versátil integrado
Medições de nível seguras e precisas​​
Medições de temperatura pontuais​​
Simplifique o acesso com Wireless ​
Forneça energia e transferência de dados​
Meça em aplicações desafiadoras​​
Facilite a medição de nível e vazão​​
Adicione redundância de medição de nível​
Meça níveis de líquidos e sólidos​​
Gerencie comunicações wireless​
Meça a temperatura média do produto​
Obtenha a mais alta confiabilidade​

Principais benefícios

Tank Monitoring - Increase Operation Efficiency

Aumente a eficiência operacional​

Elimine as verificações manuais de inventário com medições automatizadas e registro de dados. Reduza custos e complexidade de instalação com configuração simplificada do sistema. Minimize o tempo de inatividade com resolução rápida de problemas.

Perguntas frequentes

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre sistema de monitoramento de tanques.

Em locais com tanques estacionários e sem solução automatizada existente, um sistema de monitoramento de tanques fornece insights confiáveis de inventário, aumenta a eficiência operacional e melhora a segurança ao eliminar a necessidade de o pessoal subir em tanques e realizar verificações manuais.

Um sistema de monitoramento de tanques atende a uma ampla gama de aplicações, com diversos tipos de tanques, como: tanques menores de armazenamento, tanques de etanol e óleo de palma, tanques de produtos químicos e aditivos de hidrocarbonetos, tanques de óleo lubrificante, GLP/GNL com tanques bala e tanques de armazenamento químico.​

 ​

Este tipo de tanques existe em uma ampla gama de setores, como química, petroquímica, petróleo e gás, alimentos e bebidas, metais e mineração, etc.

Para selecionar a solução certa de monitoramento de tanques para suas necessidades específicas, comece avaliando sua infraestrutura atual e os requisitos para compartilhamento e comunicação de dados. Como parte de sua análise, considere o tamanho dos tanques e as características dos produtos armazenados ou tipos de líquidos para determinar a instrumentação de medição mais adequada. Por fim, identifique os principais dados de inventário essenciais para suas operações e entre em contato com nossa equipe de especialistas on-line (Fale com um especialista) ou por meio do representante de vendas local para uma discussão mais aprofundada.

Você pode conectar instrumentos via HART digital (hub de monitoramento Rosemount 2405) ou Tankbus (hub de tanques Rosemount 2410). Diferentes opções de hub também permitem conexões com sistemas de controle ou computadores usando, por exemplo, Modbus TCP ou OPC UA.

A escolha do transmissor depende da aplicação e dos requisitos operacionais. Uma ampla gama de dispositivos de medição está disponível para atender às diversas necessidades. ​

O hub de monitoramento Rosemount 2405 permite integração com múltiplos transmissores de radar, oferecendo flexibilidade em diferentes aplicações: ​

  • Líquidos e sólidos: conecte o hub de monitoramento Rosemount 2405 ao transmissor de nível Rosemount 3408 ou Rosemount 5300, dependendo do tamanho do tanque, formato e propriedades do líquido. ​

  • Medição simples de nível: conecte o hub de monitoramento Rosemount 2405 com o Rosemount 1208 ​

  • Ambientes higiênicos: conecte o hub de monitoramento Rosemount 2405 com o Rosemount 1408 ​

  • Meios agressivos, partículas sólidas grandes e pós pesados: conecte o hub de tanques Rosemount 2410 com o transmissor de nível Rosemount 5408 ou Rosemount 5300 para aplicações exigentes, dependendo do tamanho do tanque, formato e propriedades do líquido.