Medição de nível em tanques de armazenamento

Obtenha informações sobre seus tanques de armazenamento e garanta operações tranquilas e eficientes com sensores de nível por radar

Level Measurement in Storage Tanks

Sensores de radar sem contato para aplicações simples de medição de nível

Os tanques de armazenamento podem ser usados para diferentes aplicações em utilidades e plantas de tratamento de água e águas residuais, como o armazenamento de água ou substâncias químicas. Alguns dos desafios que essas aplicações podem apresentar são substâncias corrosivas, condensação, espuma e acúmulos.

O projeto do Rosemount 1208 Transmissor de nível e vazão é resistente à corrosão, aprovado para água potável e produtos alimentícios. Ele também apresenta um ângulo de feixe estreito de onda contínua modulada (FMCW) em frequência de 80 GHz para evitar qualquer obstrução interna. O transmissor não tem zona morta, o que ajuda a aumentar a utilização do tanque. Por fim, reduza o tempo gasto nesses tanques com tecnologia wireless Bluetooth®, o que facilita a configuração remota, aumentando a segurança dos funcionários.