Medição de nível do tanque e controle de inventário na fabricação de óleo de dendê

Meça de forma confiável o nível, a temperatura e o volume em tanques de armazenamento de óleo de dendê bruto

Tank level measurement and inventory control in palm oil milling

Controle econômico de volumes de líquidos com sistema de monitoramento de tanques

Manter o controle do estoque de tanques na produção de óleo de dendê bruto em uma fábrica pode ser desafiador. O óleo de dendê bruto é semissólido, de modo que as bobinas de aquecimento são usadas para manter o óleo no estado líquido. Isso sobrecarrega os equipamentos de medição de nível, de modo que a seção inferior do tanque não pode ser utilizada e a capacidade de armazenamento é perdida.

Um sistema de monitoramento de tanques é uma maneira econômica de medirmos o nível de líquido, temperatura e volume, a fim de obtermos o controle das operações do tanque e do inventário de produtos. Com flexibilidade para conectar uma variedade de instrumentos diferentes, o sistema pode ser adaptado a cada tanque, independentemente de tamanho, formato ou conteúdo do tanque. Uma solução de infraestrutura eficiente com barramento digital de cabo único economiza fiação e proporciona baixo custo de instalação. E quando conectado a um software de gerenciamento de inventário fácil de usar, o sistema reduz a necessidade de medição manual, melhora a precisão e ajuda a evitar o transbordamento do tanque.