Transmissor de nível Rosemount™ 5408 — Radar sem contato
High performance 26 GHz FMCW radar for challenging and critical liquid and solids applications
Principais características
- Com a tecnologia Smart Echo Supervision™, os radares sem contato Rosemount rastreiam automaticamente todos os ecos, incluindo aqueles de obstruções no tanque, e os distinguem do eco real da superfície do produto. Isso garante que o nível real do produto seja relatado com segurança e precisão.
- Baixa tensão de 12 V CC no acionamento
- Imune à perda de energia intermitente
- Projeto de selo PTFE exclusivo elimina a necessidade de O-rings
- Modelo personalizado aos requisitos SIS e com certificação SIL 2 de acordo com a IEC 61508
- Medição de sólidos com algoritmo exclusivo