Medição de nível e controle de inventário em armazenamento de combustível de mineração

Assegure a pontualidade das entregas e otimize o tempo de atividade dos equipamentos ao obter uma análise abrangente do estado dos tanques de combustível

Work of trucks and the excavator in an open pit on gold mining, soft focus

Monitoramento de tanques para depósitos de combustível no setor de metais e mineração

A gestão eficaz de combustíveis é crucial no setor de metais e mineração. Ficar sem combustível não só paralisa o maquinário, mas também resulta em dispendiosos períodos de inatividade. Para garantir o abastecimento, os depósitos são construídos no local, mas como você saberá quando os tanques do depósito estiverem com pouco combustível?

Um sistema de monitoramento de tanques permite controlar seu inventário de combustível de maneira econômica e segura. O sistema pode integrar medições de nível, temperatura e pressão para monitorar com precisão o conteúdo do tanque. Uma infraestrutura de rede simplificada, utilizando um barramento digital de cabo único ou comunicações wireless, permitindo uma instalação econômica. E o software do sistema fornece acesso remoto aos dados do inventário em tempo real em qualquer lugar e a qualquer momento. Em resumo, um sistema de monitoramento de tanques que permite evitar a falta de combustível e elimina a necessidade de medição manual, proporcionando uma visão em tempo real dos tanques de armazenamento de combustível.