Medição de nível e temperatura em tanques de armazenamento de cloro

Obtenha a temperatura ideal do produto e inventário otimizado para aplicações químicas básicas

Level and Temperature Measurement in Chlorine Storage Tanks

Monitoramento de tanques de cloro líquido com transmissores de nível e temperatura

Nas plantas de água e efluentes, o cloro é essencial para desinfetar a água e evitar o crescimento bacteriano prejudicial. Manter os níveis ideais de temperatura e inventário em tanques de armazenamento de cloro garante um processo de desinfecção consistente, dosagem precisa e estabilidade química. Quando emparelhado com o sensor de nível Rosemount™ 1208 e o transmissor de temperatura Rosemount™ 248, o intuitivo e versátil hub de monitoramento Rosemount™ 2405 fornece insights em tempo real para monitoramento confiável do inventário e controle de temperatura, ajudando a preservar a qualidade do cloro, evitar estocagem e proteger a saúde pública.