Transmissores de nível por radar sem contato​

Medição de nível confiável por radar sem contato com Smart Echo Supervision™, desde tanques básicos até aplicações exigentes​

Medição de nível por radar sem contato em que você pode confiar​

O portfólio de sensores de nível por radar sem contato da Rosemount oferece medição de nível confiável por radar em espaço livre em uma ampla gama de setores e aplicações. Com um portfólio simplificado e hierárquico e desempenho consistente independentemente das condições ou obstruções do processo, esses transmissores de nível por radar ajudam a economizar tempo, reduzir custos e aumentar o tempo de atividade.​

Products

RADARES SEM CONTATO ROSEMOUNT​

Reduza os custos e aumente o tempo de atividade com sensores de nível por radar sem contato​

Descubra como a medição de nível por radar sem contato ajuda a reduzir o esforço de instalação e manutenção e a melhorar a confiança da medição em todas as aplicações. Esta seção reúne recursos em destaque que mostram como os transmissores de nível por radar da Rosemount combinam desempenho confiável, acesso remoto aos dados, diagnósticos avançados e Smart Echo Supervision™ para proporcionar operações mais seguras, menor custo total de propriedade e maior tempo de atividade.​

O que é medição de nível por radar sem contato?​

A medição de nível por radar sem contato é uma tecnologia que mede o nível sem tocar no produto. O sensor envia um sinal de radar de baixa potência em direção à superfície do material e mede o tempo que leva para o sinal retornar. Isso torna a medição de nível confiável, mesmo em condições empoeiradas, com vapor ou turbulentas. A tecnologia avançada de radar FMCW rastreia continuamente a superfície, enquanto o Smart Echo Supervision™ filtra automaticamente ecos falsos de obstruções internas, como tubos ou agitadores.​

 

O resultado é uma medição de nível precisa e estável com configuração e manutenção mínimas.​

Media

Simplifique suas tarefas de medição com transmissores de nível por radar fáceis de usar​

Com mais de 50 anos de experiência como inventores da medição de nível por radar, nos dedicamos a ajudar nossos clientes a resolver seus desafios de medição de nível.​​

img

Rosemount 5408 Transmissor de nível ​

Medição de nível de alta precisão para as aplicações mais desafiadoras. ​

Adequação da aplicação

  • Para aplicações líquidas com meios líquidos agressivos e/ou condições extremas ​
  • Para aplicações sólidas em silos altos com grandes partículas sólidas, grânulos, pellets ou pós pesados​ ​

Tecnologia de medição por radar

  • FMCW de dois fios e Smart Echo Supervision para confiabilidade superior e redução de tarefas de manutenção reativa​

Diagnósticos e Manutenção

  • Software intuitivo para fácil instalação, comissionamento, manutenção e teste de prova ​
  • Diagnósticos integrados poderosos para monitoramento proativo da condição​ ​

Opções de conectividade

  • 4–20 mA com HART® Integração com sistemas de controle modernos
  • Compatível com o adaptador Rosemount Wireless THUM™ para uma solução wireless​​

Segurança e conformidade

  • Adequado para prevenção contra transbordamento e aplicações de segurança crítica​
  • Disponível com certificações SIL para segurança funcional​
img

Rosemount 3408 Transmissor de nível ​

Solução confiável e versátil com diagnóstico avançado​

Adequação da aplicação

  • Solução versátil para uma ampla gama de aplicações de líquidos e sólidos​
  • Ideal para tanques de processo, silos e locais remotos ou de difícil acesso​

Tecnologia de medição por radar

  • FMCW de dois fios e Smart Echo Supervision para confiabilidade superior e redução de tarefas de manutenção reativa​ ​

Diagnósticos e Manutenção

  • Pacote de diagnóstico para planejamento de manutenção proativa ​
  • Verificação remota: manual ou automática sem interrupções do processo
  • Suporta teste de prova remoto com funcionalidade integrada​ ​

Opções de conectividade

  • 4–20 mA com HART®​
  • Opção WirelessHART® para automatizar as leituras de medição de nível em locais remotos e de difícil acesso  ​
  • Tecnologia wireless Bluetooth® opcional para fácil configuração e manutenção​ 

Segurança e conformidade

  • Adequada para alarmes críticos e prevenção contra transbordamento​
  • Disponível com certificação SIL para aplicações de segurança
img

Rosemount 1208 Transmissor de nível e vazão ​

Solução compacta e higiênica para medição de nível e vazão​

Adequação da aplicação

  • Para aplicações simples de líquidos e instalação para ambiente externo​​
  • Para aplicações sólidas com pós e grânulos em tanques pequenos ou espaços apertados​​
  • Cálculos para medição de nível para vazão de canal aberto​​

Tecnologia de medição por radar

  • Radar FMCW compacto com tecnologia Smart Echo Supervision para confiabilidade superior e tarefas de manutenção reativa reduzidas​​

Opções de conectividade

  • Diferentes opções de comunicação disponíveis: tecnologia wireless Bluetooth®, 4-20 mA HART® ou IO-link​​

Segurança e conformidade

  • Caixa compacta de PVDF com aprovações para água potável e grau alimentício​​
  • Design encapsulado resistente ao ar livre e totalmente submersível
img

Rosemount 1408 Transmissor de nível ​

Solução compacta e higiênica para medição de nível e vazão​

Adequação da aplicação

  • Para aplicações líquidas simples e higiênicas​​
  • Para aplicações com sólidos em pós e grânulos em tanques pequenos e espaços reduzidos ​​

Tecnologia de medição por radar

  • Radar FMCW compacto com tecnologia Smart Echo Supervision para confiabilidade superior e tarefas de manutenção reativa reduzidas​​
  • Algoritmo CIP exclusivo para detectar procedimentos de limpeza automaticamente​​

Opções de conectividade

  • Diferentes opções de comunicação disponíveis: 4-20 mA HART® ou IO-link​​

Segurança e conformidade​

  • Atende às normas higiênicas: 3-A®, FDA, EC 1935/2004, EHEDG​​
  • Caixa compacta de aço inoxidável polido​​

Perguntas frequentes

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre sensores de nível por radar sem contato​

O portfólio de radar sem contato da Emerson utiliza tecnologia de onda contínua de frequência modulada (Frequency Modulated Continuous Wave, FMCW). Um sinal contínuo de radar é transmitido com a frequência aumentando com o tempo, criando uma “varredura de sinal”. O sinal é refletido da superfície de volta para a antena e o nível é calculado.​

A tecnologia FMCW permite:

  • maior exatidão da medição​
  • maior confiabilidade​
  • uma gama mais ampla de aplicações​
  • alterações na densidade do fluido, variações de temperatura, poeira e alterações de pressão não afetam a precisão​

Os transmissores de nível por radar sem contato da Rosemount contam com algoritmos de processamento de sinal Smart Echo Supervision. Nossos transmissores rastreiam todos os ecos, incluindo os oriundos de obstruções dentro do tanque e os distingue do eco real da superfície do produto.

Seus benefícios da tecnologia Smart Echo Supervision:

  • não há necessidade de se preocupar com obstruções internas do tanque ou posicionamento do bocal,
  • ​o nível real do produto é relatado com segurança e precisão

A tecnologia de nível por radar oferece benefícios significativos em aplicações de sólidos, principalmente por permitir o controle do processo e garantir a disponibilidade de materiais. O monitoramento contínuo fornece insights que permitem a otimização do processo, redução de interrupções e segurança aprimorada.​

Em aplicações de sólidos, mudanças rápidas de nível e baixas constantes dielétricas são comuns. Os sensores de radar sem contato se destacam nessas condições e são altamente recomendados para controle de nível e gerenciamento de inventário.​

A geração de poeira durante o ciclo de enchimento de materiais sólidos é outro desafio. Os transmissores de radar sem contato lidam efetivamente com a poeira no espaço de vapor sem interrupção, ao contrário dos dispositivos ultrassônicos e a laser, que são significativamente impactados pela poeira.​

Ao escolher um dispositivo de medição de nível por radar, considere as características do material, o tamanho do silo e o local de enchimento. Dispositivos montados mais próximos do ponto de enchimento são mais suscetíveis à interferência de medição.​

Os drivers de dispositivo são recomendados para a maioria dos casos de uso, mas a Emerson oferece várias ferramentas autônomas para configuração avançada e diagnóstico de instrumentos de nível:

  • Ferramenta de diagnóstico: concentra-se na resolução de problemas, inspeções off-line e integridade do dispositivo, útil em cenários de manutenção que precisam de uma análise aprofundada. Compatível com dispositivos baseados em radar das séries Rosemount 5408, 3408, 5300 e 3308. ​
  • AMS Device Configurator: usado para configuração e executar testes de prova remotos, como o teste de nível Smart Echo Level, para verificar a funcionalidade do transmissor sem sair da sala de controle.​
  • AMS Device Manager: a manutenção preditiva ajuda as plantas a evitarem paradas não programadas e práticas ineficientes que consomem os lucros. ​
  • Rosemount Radar Master Plus: desenvolvido para proporcionar a experiência mais intuitiva possível ao configurar e operar o seu transmissor de nível Rosemount 3408 ou 5408. 

Os transmissores de nível por radar sem contato oferecem medições de nível contínuas precisas e confiáveis sem a necessidade de tocar na superfície do material. Seu desempenho permanece estável mesmo em condições de processo desafiadoras:

  • Não afetado por várias condições de processo, incluindo densidade, viscosidade, condutividade, revestimento, corrosividade, espuma, vapores e flutuação de pressão e temperatura​
  • Diferentemente dos radares pulsados, os transmissores de radar sem contato Rosemount apresentam maior sensibilidade, garantindo detecção de nível confiável e precisa mesmo em condições desafiadoras​
  • Os transmissores da Rosemount são resistentes a fatores ambientais, como chuva, luz solar ou condensação​
  • A falta de peças móveis minimiza os requisitos de manutenção e melhora o desempenho e a confiabilidade a longo prazo​
  • Diagnósticos avançados embarcados dão aos usuários a possibilidade de realizar manutenção preventiva​
  • Os recursos de teste de prova remoto economizam tempo e melhoram a segurança​

Os transmissores de radar sem contato (NCR) da Emerson oferecem uma série de vantagens que os tornam ideais para medição de nível precisa e confiável em aplicações simples e desafiadoras. Aqui estão os principais benefícios:

1. Alta precisão e confiabilidade

  • Utilize radar de onda contínua de frequência modulada (FMCW) para uma medição de nível precisa.​
  • Capaz de detectar até mesmo as menores mudanças de nível com alta resolução e repetibilidade.​

2. Sem contato com o fluido de processo

  • Ideal para aplicações agressivas, corrosivas, viscosas ou higiênicas.​
  • Reduz o desgaste, o risco de contaminação e as necessidades de manutenção.​

3. Não é necessária calibração

  • Simplifica o comissionamento e a instalação.​
  • Reduz o tempo de configuração e elimina a necessidade de recalibração durante a operação.​

4. Smart Echo Supervision™

  • Distingue automaticamente entre ecos verdadeiros da superfície do produto e ecos falsos das obstruções internas.​
  • Garante leituras precisas mesmo em tanques com agitadores, escadas de mão ou geometrias complexas.​
  • Uma solução pronta para uso que não requer configurações e ajustes complexos.​

5. Desempenho robusto em condições severas

  • Resistente contra: 
    - Alterações de temperatura e pressão
    - Vapores, poeira ou condensação
    - Espuma ou turbulência​
  • Adequada para líquidos e sólidos, o que inclui suspensão de sólidos e pós​

6. Ampla gama de aplicações

  • Funciona em tanques ao ar livre, vasos fechados e poços acalmadores. Escolha o código de modelo correspondente ao configurar o modelo.​
  • Disponível com uma variedade de tipos de antena (por exemplo, cone, parabólica, vedação do processo) para diferentes necessidades de instalação.​

7.  Diagnóstico avançado

  • Ferramentas integradas para manutenção preditiva e monitoramento da integridade do dispositivo.
  • Recursos como o Smart Meter Verification ajudam a garantir desempenho e conformidade contínuos.​

8. Segurança e conformidade

  • Vários modelos são certificados de acordo com a IEC 61508 para aplicações SIL 2. Fornecem fácil verificação ou teste de prova para aplicações SIL e não SIL.​
  • Oferecem a prevenção contra transbordamento e aplicações críticas de segurança.​

9. Faixa de medição longa

  • Modelos como o Rosemount 5408 podem medir até 150 metros (492 pés), tornando-os adequados para grandes tanques de armazenamento, silos, barragens e similares.

10.  Facilidade de uso

  • Um software com interface intuitiva para configuração, teste de prova e manutenção. 
  • Projetado com princípios de design centrado no ser humano para uma operação amigável.

 

Sim, o Rosemount 3408 Sensor de nível wireless é o primeiro transmissor de nível por radar sem contato WirelessHART do mundo. Ele combina a precisão da tecnologia de radar de 80 GHz com a comunicação WirelessHART, permitindo uma medição de nível precisa e confiável sem a necessidade de cabeamento. Isso o torna ideal para instalações remotas ou de difícil acesso, reduzindo os custos de instalação e simplificando a manutenção.​

Para ambientes higiênicos, o Rosemount 1408H Transmissor de nível por radar sem contato é a escolha ideal. Ele foi projetado especificamente para atender a rigorosas normas sanitárias, tornando-o perfeito para alimentos, bebidas e processos farmacêuticos. Com um projeto higiênico e embutido e certificações como 3-A® e EHEDG, ele garante a segurança do produto, minimiza o risco de contaminação e mantém a eficiência do processo, mesmo durante os ciclos de limpeza CIP/SIP.​

O Rosemount™ 1208 é ideal para água e efluentes. Ele usa radar de 80 GHz para medição precisa de nível e medição da vazão sem manutenção. Em comparação com o ultrassônico, ele não é afetado por temperatura, vapor ou condensação. Ao contrário dos sensores hidrostáticos, ele não desvia nem requer recalibração. Sua caixa de PVDF robusta e submersível e conectividade Bluetooth®, HART® e IO-Link facilitam a instalação e são confiáveis em ambientes agressivos.​

A escolha do transmissor de nível por radar sem contato correto depende das condições do processo, da complexidade da aplicação e dos requisitos de medição. Considere os seguintes fatores principais:​

  1. Tipo de aplicação e meio
    Comece identificando se a aplicação envolve líquidos, sólidos ou suspensão de sólidos e se as condições incluem poeira, vapor,  turbulência ou obstruções internas. O radar sem contato é adequado para processos onde os sensores de contato não são práticos.​
  2. Complexidade do processo e necessidades de desempenho
    Aplicações simples podem exigir apenas medição de nível básica, enquanto aplicações exigentes precisam de processamento de sinal avançado, diagnóstico e maior confiabilidade. Tanques com estruturas internas, condições de processo em constante mudança ou requisitos de segurança se beneficiam de transmissores de radar com gerenciamento de eco e diagnóstico inteligentes.​
  3. Requisitos de instalação e conectividade
    Considere a energia disponível, a infraestrutura de comunicação e a acessibilidade. 4–20 mA com fio com HART® é comum para controle do processo, enquanto o WirelessHART® permite o monitoramento de nível econômico em locais remotos ou de difícil acesso sem cabeamento.​
  4. Precisão, segurança e conformidade
    Para aplicações como medição de tanques, prevenção de transbordamento ou medições críticas para a segurança, selecione transmissores de radar projetados para alta precisão e certificados em conformidade com os requisitos de segurança. O portfólio de radares sem contato Rosemount segue uma abordagem em níveis, adequada à finalidade de cada aplicação, facilitando a seleção da solução com o equilíbrio ideal entre desempenho, diagnósticos, conectividade e custo total de propriedade.