Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount™ 3408 Level Transmitter - Non-Contacting Radar

Rosemount™ 3408 Transmissores de nível — Radar sem contato​

Radar confiável de 80 GHz para líquidos e sólidos, projetado para uma ampla gama de aplicações. Fácil de usar, seguro, com conectividade WirelessHART® opcional.​

O Rosemount 3408 Transmissor de nível por radar sem contato, com tecnologia Smart Echo Supervision™, fornece medição de nível confiável e proteção contra transbordamento para líquidos e sólidos em uma ampla gama de aplicações.

  • Ampla adequação para aplicações: Oferece suporte ao uso flexível em diversas condições de processo e requisitos de instalação, incluindo instalações remotas sem a necessidade de fiação adicional.​
  • Facilidade de uso com diagnósticos integrados que fornecem monitoramento em tempo real, testes de prova remotos, verificações de integridade e acesso a dados históricos, aumentando a segurança, a eficiência e a manutenção proativa.
  • Construído para segurança: Certificação SIL 2 (IEC 61508), teste tipo NAMUR e recursos de teste de prova remoto ajudam a proteger pessoas, ativos e o meio ambiente ao longo do ciclo de vida.

Principais características

  • Com a tecnologia Smart Echo Supervision™, os radares sem contato Rosemount rastreiam automaticamente todos os ecos, incluindo aqueles de obstruções no tanque, e os distinguem do eco real da superfície do produto. Isso garante que o nível real do produto seja relatado com segurança e precisão.
  • Antena de lente disponível para encaixes de processo muito pequenos (3/4 pol.) e com montagem opcional em suporte
  • Todas as peças em contato com o processo de PTFE permitem o uso em condições adversas, como meios corrosivos
  • Configuração e manutenção convenientes usando a tecnologia Bluetooth opcional
  • Programe verificações automáticas das condições e receba o relatório com o Smart Meter Verification
  • Volte no tempo para resolver problemas ou ter insights sobre o processo com o historiador de dados integrado
  • Monitore continuamente a condição da medição com o Smart Diagnostics Suite, que possibilita a manutenção preventiva e reduz o tempo de inatividade
  • Testes de prova simples e seguros podem ser realizados a partir da sala de controle sem alterar o nível real
  • ​Recursos wireless​
    • O protocolo de tecnologia WirelessHART® é seguro, econômico e a confiabilidade de dados é superior a 99%​
    • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor​
    • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de fiação