Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount™ 1408H Level Transmitter - Non-Contacting Radar

Rosemount™ 1408H Transmissor de nível — Radar sem contato

80GHz FMCW radar for hygienic applications with liquids/solids, compact stainless-steel housing, hygienic certifications, CIP algorithm and IP69K rated, Smart Echo Supervision™, available with 4-20 mA HART and IO-Link.

O Transmissor de nível Rosemount 1408H apresenta a tecnologia Smart Echo Supervision™ e fornece medições de nível contínuas e precisas. O radar foi projetado especificamente para corresponder aos requisitos higiênicos na indústria de alimentos e bebidas. Ele possui certificações referentes à higiene (3-A®, FDA, EC 1935/2004, EHEDG etc.), um invólucro de aço inoxidável polido e compacto e é resistente a processos de limpeza CIP e SIP, o que permite minimizar o risco de contaminação e garantir a segurança do produto.

Principais características

  • Com a tecnologia Smart Echo Supervision™, os radares sem contato Rosemount rastreiam automaticamente todos os ecos, incluindo aqueles de obstruções no tanque, e os distinguem do eco real da superfície do produto. Isso garante que o nível real do produto seja relatado com segurança e precisão.
  • O fator de formato compacto possibilita a instalação em aplicações com restrição de espaço, como pequenos tanques e recipientes
  • A conexão do processo G1" é compatível com um conjunto completo de adaptadores de conexão de processos de higiene
  • O conector elétrico M12 permite a simples instalação e partida do sistema
  • Saída de 4 a 20 mA/HART® de 2 fios ou 4 a 20 mA de 3 fios e IO-link fornecem facilidade de integração aos sistemas existentes ou novos
  • Saída do interruptor configurável para indicação de condições anormais de nível
  • Valores de nível confiáveis até a parte superior do tanque sem zona morta, ideal para tanques pequenos
  • O sensor foi projetado para resistir a processos de limpeza de tanques (CIP e SIP), bem como lavagens externas (classe IP69K)
  • Invólucro de aço inoxidável que tem fendas mínimas e um projeto de selagem contra gotejamento que é insensível à condensação e acúmulos
  • A tecnologia de varredura rápida fornece rastreamento de superfície contínuo para maior confiabilidade e precisão de medição, especialmente em aplicações de enchimento rápido
  • Solução livre de manutenção não afetada pelas condições do processo como densidade, viscosidade, temperatura, pressão e pH
  • Algoritmo CIP exclusivo para detectar procedimentos de limpeza automaticamente