Descubra como a medição de nível por radar de onda guiada oferece desempenho confiável em aplicações desafiadoras nas quais condições de processo, espuma, vapor ou alterações nas propriedades do produto podem afetar a precisão. Esta seção destaca como os transmissores de radar de onda guiada Rosemount combinam princípios de medição robustos, processamento avançado de sinal, diagnósticos integrados e opções flexíveis de instalação para oferecer uma operação confiável em diversas aplicações de nível.
Aumente o tempo de atividade com sensores de nível de radar de onda guiada
O portfólio de transmissores de nível por radar de onda guiada Rosemount oferece medição confiável de nível e interface para diversos setores e aplicações. Com base na reflectometria no domínio do tempo (TDR), esses transmissores de nível por radar guiados oferecem desempenho consistente apesar da formação de espuma, vapor, acúmulo ou mudanças nas condições do processo, ajudando a reduzir a manutenção, melhorar a segurança e aumentar o tempo de atividade.
Produtos
Melhore a confiança e reduza a manutenção com transmissores de nível por radar guiados
O que é um transmissor de nível por radar de onda guiada?
Um transmissor de nível por radar de onda guiada, também conhecido como transmissor de nível GWR ou transmissor de nível TDR, mede o nível usando reflectometria no domínio do tempo. Os pulsos de radar são guiados ao longo de uma sonda e refletidos de volta da superfície ou interface do produto.
Esse princípio comprovado de medição guiada por radar oferece medição precisa e confiável de nível e interface para líquidos, sólidos e aplicações desafiadoras envolvendo espuma, acúmulo, vapor ou densidade variável, ajudando a melhorar a segurança e o desempenho do processo em todos os setores.
Comparação de radar de onda guiada
Mais informações sobre os recursos exclusivos de cada transmissor de nível por radar de onda guiada Rosemount
Radar de onda guiada Rosemount 5300
O Rosemount 5300 é ideal para medição de nível em aplicações desafiadoras com líquidos, suspensão de sólidos, sólidos ou interface, oferecendo recursos de confiabilidade e segurança para ajudar a melhorar a eficiência do processo e otimizar o desempenho de sua planta.
Exatidão da medição: ± 3 mm (0,12 pol.)
Temperatura do processo: -196 a 400 °C (-320 a 752 °F)
Limites de pressão: vácuo completo a 5.000 psi (vácuo completo a 345 bar)
Recursos avançados: tecnologia de chaveamento direto, métricas de qualidade do sinal, projeção de final da antena, refletor de verificação, certificação SIL 2 IEC 61508
Tipos de sonda: condutor simples rígido, condutor simples segmentado, condutor simples flexível, condutor duplo rígido, condutor duplo flexível, coaxial, sondas revestidas de teflon, sonda de vapor
Rosemount 3308 Transmissor de nível wireless
O Rosemount 3308 oferece fácil automação de medições de nível e interface em locais que antes eram inacessíveis. Ele oferece fácil instalação sem fios, sem calibração e é imune às condições de processo variáveis.
Exatidão da medição: ± 3 mm (0,12 pol.)
Temperatura do processo: -40 a 150 °C (-40 a 302 °F)
Limites de pressão: vácuo completo a 580 psi (vácuo completo a 40 bar)
Recursos avançados: tecnologia de chaveamento direto, métricas de qualidade do sinal, tecnologia wireless nativa
Tipos de sonda: condutor simples rígido, condutor simples segmentado, condutor simples flexível, coaxial, sondas revestidas de teflon
Radar de onda guiada Rosemount 3300
O Rosemount 3300 fornece uma solução confiável e econômica para aplicações líquidas. O Rosemount 3300 não tem peças móveis, não precisa de calibração e, praticamente, não é afetado pelas condições do processo.
Exatidão da medição: ± 5 mm (0,2 pol.)
Temperatura do processo: -40 a 150 °C (-40 a 302 °F)
Limites de pressão: vácuo completo a 580 psi (vácuo completo a 40 bar)
Tipos de sonda: condutor simples rígido, condutor simples segmentado, condutor simples flexível, coaxial, sondas revestidas de teflon
Perguntas frequentes
Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre transmissores de radar de onda guiada:
O princípio de operação do radar de onda guiada é baseado na tecnologia de refletometria no domínio do tempo, o que significa que o transmissor envia pulsos de radar. A medição de nível real é uma função do tempo decorrido desde o momento em que o sinal eletromagnético é emitido até o momento em que o eco do meio é recebido.
O radar de onda guiada é a escolha preferível para a maioria das aplicações e processos de câmara desafiadores, onde há necessidade de medir interface de nível e/ou nível também. Aplicações como tanques de alimentação de óleo lubrificante, diferentes tipos de separadores, colunas, bandejas e tambores de caldeira podem se beneficiar da tecnologia de radar de onda guiada.
Os radares de onda guiada precisam de calibração?
O radar de onda guiada Rosemount não tem peças móveis, portanto não há necessidade de calibração ou compensação para mudanças nas condições do processo, como densidade para deslocadores ou condutividade, viscosidade, pH, temperatura e pressão para outras técnicas de medição de nível. Os benefícios disso para um cliente são:
- Eliminação de paradas não programadas
- Redução de riscos
- Reduções de custos de manutenção
Os transmissores de radar de onda guiada podem ser testados realizando um teste de prova total ou parcial a partir da sala de controle. Esses testes simulam uma condição de processo para acionar um alarme de alto nível e verificam se o sinal foi recebido corretamente pelo sistema anfitrião.
O radar de onda guiada (GWR) usa medição por contato, em que parte do sistema de medição está em contato direto com o conteúdo do tanque. Em instalações de radar de onda guiada, o radar de onda guiada é montado na parte superior do tanque ou da câmara, e a sonda geralmente se estende até a profundidade total do tanque.
Vantagens dos radares de onda guiada:
- Oferecem medição precisa e confiável para nível e interface
- Pode ser usada com líquidos, lamas, suspensão de sólidos e alguns sólidos.
- Não são afetados por alterações de pressão, temperatura e pela maioria das condições do espaço de vapor
- Não têm peças móveis, portanto a manutenção é mínima.
Limitações dos radares de onda guiada:
- Restrições de montagem influenciam a escolha da sonda
- Não deve estar em contato direto com um objeto metálico, pois isso afetará o sinal
- Nunca deve ser usado nos casos em que a sonda possa interferir com o processo (ou seja, agitadores, bombas, saídas de caçamba)
O radar sem contato (NCR) usa medição sem contato e nenhuma parte do sistema de medição entra em contato diretamente com o conteúdo do recipiente.
Vantagens dos radares sem contato:
- Oferecem medição de nível precisa e confiável
- Podem ser usados com líquidos, lamas, pastas e sólidos.
- Não são afetados por alterações de pressão, temperatura e pela maioria das condições do espaço de vapor
- Não têm peças móveis, portanto a manutenção é mínima.
Limitações dos radares sem contato:
- Obstruções no tanque, como tubos, barras de reforço e agitadores podem causar ecos falsos, mas os transmissores de nível por radar sem contato da Rosemount contam com Smart Echo Supervision™, que suprime automaticamente os ecos falsos gerados por obstruções internas.
- Os medidores tipo radar sem contato aguentam agitação, mas seu sucesso dependerá de uma combinação das propriedades do fluido e da quantidade de turbulência.
- A constante dielétrica (CD) do meio e as condições da superfície impactarão a medição.
- A medição pode ser influenciada pela presença de espuma.
A sonda é um guia de ondas e um componente vital de um transmissor de radar de onda guiada. Ele direciona os pulsos de micro-ondas do transmissor para a superfície do meio do processo e guia o sinal refletido de volta. Atuando como uma linha de transmissão, a sonda garante uma propagação de sinal precisa e um forte retorno do eco, mesmo em condições de processo exigentes. A Emerson oferece uma ampla variedade de designs de sondas para corresponder aos requisitos de diferentes aplicações. Alguns dos mais comuns são:
- Coaxial: ideal para líquidos limpos em aplicações de curto a médio alcance nas quais são necessárias alta intensidade de sinal e precisão, especialmente em câmaras de desvio.
- Coaxial grande: pode ser usado na maioria das aplicações quando o espaço permitir. Com esta sonda não há zona cega superior.
- Condutor simples rígido: para câmaras mais curtas e aplicações de baixa dielétrica/interface.
- Condutor simples flexível: para tanques altos e tanques com altura livre limitada.
- Condutor simples segmentado: para câmaras altas e tubos de até 10 m (32 pés) e instalações com altura livre limitada. Melhor para aplicações com espaço livre limitado e instalações estreitas, como pequenos tubos acalmadores. 
A tecnologia GWR pode detectar com precisão a interface entre dois líquidos imiscíveis, como óleo e água, analisando como os pulsos de micro-ondas refletem em diferentes limites dielétricos.
- Primeira reflexão: a primeira reflexão ocorre na superfície do líquido superior (normalmente com uma constante dielétrica inferior).
- Segunda reflexão: a energia restante continua pela sonda e reflete novamente na interface com o líquido inferior (que tem uma constante dielétrica mais alta).
Ao identificar ambas as reflexões, o transmissor calcula a distância até a superfície superior e o nível da interface.
A constante dielétrica (permissividade relativa) indica a capacidade de um material de armazenar energia elétrica em um campo elétrico. Na medição de nível, ela determina com que força um material reflete os sinais de micro-ondas. Materiais com constantes dielétricas mais altas (por exemplo, água em ~80) produzem reflexões mais fortes, enquanto aqueles com valores mais baixos (por exemplo, óleo em ~2) refletem menos energia. Os transmissores de radar de onda guiada de alta sensibilidade da Emerson são projetados para medir de modo confiável até mesmo meios dielétricos baixos, até 1,2, garantindo um desempenho preciso em aplicações desafiadoras.
O radar de onda guiada é adequado para aplicações envolvendo espuma. Em muitos casos, o pulso do radar pode penetrar camadas de espuma leve a moderada e detectar com precisão o verdadeiro nível de líquido abaixo. No entanto, espumas muito densas ou pesadas com altas propriedades dielétricas podem causar reflexão parcial, potencialmente levando a imprecisões de medição.
O processamento de sinal avançado da Emerson ajuda a mitigar esses efeitos, melhorando a confiabilidade em condições espumosas.
Não há diferença. Os transmissores de nível GWR e os transmissores de nível TDR referem-se à mesma tecnologia (reflectometria no domínio do tempo).
Use um sensor de nível de radar de onda guiada quando as aplicações envolverem espuma, vapor, densidade variável ou condições extremas de processo
Sim. O radar de onda guiada é ideal para medição de interface devido à capacidade de detectar alterações na constante dielétrica entre os meios