Instrumentos de nível magnéticos

Solução de medição de nível confiável e de baixa manutenção para setores como óleo e gás, petroquímico e de energia.​
Magnetic Level Instruments

O que é medição de nível magnético e quando deve ser usada?​

A medição de nível magnética é um método de medição de nível isolado do processo usado quando condições extremas do processo tornam as tecnologias de contato direto não confiáveis. Usa acoplamento magnético para fornecer indicação visual e eletrônica contínua em aplicações de alta pressão, alta temperatura, corrosivas, sujas ou perigosas.​Os instrumentos de nível magnético da Rosemount aplicam essa tecnologia comprovada por meio de indicadores de nível magnético (MLI), câmaras externas e transmissores magnetostritivos para suportar uma medição de nível confiável onde os visores geralmente falham.​

Products

MEDIÇÃO DE NÍVEL MAGNÉTICO​

Melhore a segurança do operador, reduza a manutenção e elimine pontos de vazamento

Os instrumentos de nível magnético são frequentemente selecionados para aplicações em que a segurança, confiabilidade e facilidade de manutenção são essenciais. As considerações a seguir destacam como a medição de nível magnético suporta a operação em ambientes perigosos, condições de processo desafiadoras, aplicações sensíveis ao custo e projetos voltados para a segurança que exigem redundância.

Medição isolada do processo para facilitar a manutenção​

O portfólio de instrumentos de nível magnético da Emerson suporta uma ampla gama de necessidades de medição de nível usando tecnologia comprovada de nível magnético:

  • Indicadores de nível magnéticofornecem indicação visual contínua do nível do tanque para tanques de processo​
  • Câmaras externaspermitem a medição de nível isolada, bypass ou bridle sem penetração direta do tanque​
  • Magnetoestritivos transmissores fornecem saída eletrônica contínua para monitoramento e controle

Esses instrumentos podem ser aplicados de forma independente para atender a requisitos específicos de processo, segurança ou operacionais.​

Media

Melhore a segurança e reduza os custos com instrumentos de nível magnético

Descubra as principais distinções entre os diferentes dispositivos de nível magnético

img

Rosemount™ 9935 Câmara de bypass de nível

​

Tipo de medição & capacidade​

  • Solução de montagem externa para instrumentação de nível​

  • Otimizados para uso com radar de onda guiada​

​Precisão & desempenho

  • Alta precisão quando emparelhados com transmissores​

  • Estabilidade de medição aprimorada​

​Instalação & Integração

  • A montagem externa simplifica a instalação​

  • Otimização do espaço ao redor do vaso​

  • Projetado para se acoplar com o Rosemount 5300 e outros transmissores​

​Visibilidade & Interação com o usuário

  • Permite o uso de dispositivos de nível visuais e componentes eletrônicos​

​Design e Robustez Mecânica​

  • Design de câmara projetado​

  • Construção robusta e durável​

​Flexibilidade nas aplicações

  • Capacidades versáteis de medição​

​Manutenção & Diagnósticos​

  • Eficiência de manutenção por meio de acesso externo

img

Rosemount™ 9930 Indicador de nível magnético

​

Tipo de medição & capacidade​

  • Indicação de nível visual direta e não invasiva​

​Precisão & desempenho

  • Indicação de nível confiável e independente da alimentação​

​Instalação & Integração

  • Montagem externa​

  • Compatível com transmissores de nível e switchs de nível​

​Visibilidade & Interação com o usuário

  • Indicação local de alta visibilidade​

​Projeto

  • Construção robusta e durável​

​Flexibilidade nas aplicações

  • Capacidades versáteis de medição​

​Manutenção & Diagnósticos​

  • Baixa manutenção, sem necessidade de calibração

img

Transmissor de nível MLT Magtech™ - Magnetostritivo

​

Tipo de medição & capacidade​

  • Medição de nível eletrônica contínua​

  • Medição de nível dupla (nível e interface)​

​Precisão & desempenho

  • Alta precisão​

​Instalação & Integração

  • Fácil integração com indicadores de nível magnético​

​Visibilidade & Interação com o usuário

  • Saída eletrônica para sistemas de controle​

​Projeto

  • Construção robusta e durável​

​Flexibilidade nas aplicações

  • Adequado para ambientes de processo desafiadores​

​Manutenção & Diagnósticos​

  • Capacidades de diagnóstico e gestão de ativos

Perguntas frequentes

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre instrumentação de nível magnético

Um indicador de nível magnético é um dispositivo que usa um flutuador e acoplamento magnético para fornecer uma representação visual do nível do líquido sem contato direto com o fluido do processo.

Os indicadores de nível magnético usam o princípio do acoplamento magnético. Um flutuador contendo um imã permanente se move para cima e para baixo com o nível do líquido dentro de uma câmara. Fora da câmara, um indicador visual, uma coluna de bandeiras rotativas, responde ao imã do flutuador, exibindo o nível com precisão sem contato direto com o fluido de processo.​

​

  • Segurança melhorada: sem exposição direta do vidro aos fluidos de processo.​

  • Baixa manutenção: não há peças móveis no indicador visual, e os sistemas baseados em flutuador são duráveis.​

  • Alta visibilidade: os indicadores podem ser lidos à distância.​

  • Sistema vedado: ideal para ambientes perigosos ou pressurizados.​

  • Customizável: pode ser equipado com transmissores e switch para monitoramento remoto ou alarmes.​​

Sim. Os instrumentos de nível magnético são frequentemente preferidos para aplicações de alta pressão e alta temperatura, especialmente ao usar materiais como aço inoxidável ou ligas exóticas. Muitos instrumentos são classificados para pressões de até a classe ANSI 2500 e temperaturas de até 400 °C (752 °F) ou mais, dependendo da construção e da certificação.​​

Os instrumentos de nível magnético podem lidar com uma ampla gama de fluidos, incluindo:​

  • Líquidos limpos​

  • Produtos químicos corrosivos (com seleção adequada de material)​

  • Líquidos viscosos ou sujos ​

  • Líquidos criogênicos e ferventes​

Eles não são ideais para sólidos ou suspensão de sólidos muito espessas que podem impedir o movimento da boia.​​

Com certeza. A maioria dos indicadores de nível magnético modernos pode ser emparelhada com:​

  • Transmissores em cadeia reed ou de radar de onda guiada para saída de nível contínua (4–20 mA, HART etc.)​

  • Chaves magnéticas para alarmes de nível alto/baixo​

  • Displays digitais ou sistemas de controle para integração em redes SCADA/DCS da planta​​

O Magtech MLT é um transmissor de nível magnetoestritivo que fornece medição de nível contínua e de alta precisão. Ele pode ser montado externamente ou inserido diretamente no tanque ou na câmara de bypass. Um transmissor fornece um sinal de 4-20 mA ou digital para sistemas de controle e é emparelhado com um indicador de nível magnético que fornece a indicação visual local no tanque ou na câmara de bypass. 

  • Sem exposição direta ao vidro  (mais seguro do que visores) ​

  • Baixa manutenção e longa vida útil ​

  • Medição redundante quando emparelhado com radar ou transmissores ​

  • Indicação visual clara mesmo em ambientes adversos ​

  • Adequado para aplicações em alta temperatura e alta pressão

Sim, os MLIs podem ser combinados com radar de onda guiada, radar sem contato ou transmissores magnetoestritivos como o MLT para medição de nível redundante ou aprimorada. 

A Rosemount 9935 Câmara de bypass é uma câmara de alta integridade projetada para abrigar um flutuador para uso com indicadores de nível magnético e transmissores. Ela garante uma medição segura e isolada em aplicações pressurizadas ou perigosas e suporta a integração com tecnologias de radar ou magnetoestritivas.

A medição de nível magnético oferece:​

  • Operação não invasiva​
  • Segurança melhorada​
  • Poucos requisitos de manutenção​
  • Desempenho confiável em ambientes inóspitos

Use instrumentos de nível magnético quando precisar:​

  • Indicação segura de nível em ambientes de alta pressão ou corrosivos​
  • Uma alternativa de baixa manutenção aos visores de nível​
  • Indicação visual local com monitoramento remoto opcional

Sim, os instrumentos de nível magnético podem ser emparelhados comtransmissores de radar de onda guiada,transmissores de radar sem contatoechavespara fornecer monitoramento contínuo de nível, alarmes e integração aos sistemas de controle.