Chaves de nível​

Detecção de nível de ponto para alarmes altos e baixos, prevenção contra transbordamento, controle de bomba e detecção de nível em um ponto específico do seu tanque.​

Produtos

Produtos

Perguntas frequentes

  • A medição de nível de pontual funciona como uma chave ou switch, detecta se o material está presente em um nível específico e envia um sinal on/off. Ele é usado para alarmes altos/baixos ou controle do processo de bomba. As tecnologias comuns incluem garfos vibratórios, pás, hastes vibratórias e chaves de capacitância. 
  • A medição de nível contínua proporciona uma leitura em tempo real de toda a faixa do tanque ou silo. Ela é usada para inventário, controle do processo e monitoramento. As tecnologias incluem radar de onda guiada, radar sem contato e pressão diferencial. 

Uma chave de nível de garfo vibratório oferece várias vantagens em comparação com outras tecnologias de detecção de nível de ponto, como chaves flutantes ou sensores ópticos: 

  1. Confiável em  fluídos  difíceis 
    Funciona bem com uma ampla gama de líquidos e sólidos, incluindo espumas, fluidos viscosos e materiais com baixas constantes dielétricas. 
  2. Não requer calibração 
    Ao contrário dos sensores de capacitância ou ultrassônicos, os garfos vibratórios normalmente não requerem calibração, simplificando a instalação e a manutenção. 
  3. Operação à prova de falhas 
    Muitos modelos oferecem configurações à prova de falhas de nível alto ou baixo, garantindo uma operação segura em aplicações críticas como transbordamento ou prevenção de funcionamento a seco. 
  4. Compacto e fácil de instalar 
    O projeto mecânico simples com peças móveis mínimas reduz o desgaste e aumenta a confiabilidade. 
  5. Imune a mudanças nas condições do processo  
    O desempenho não é afetado por mudanças na pressão, temperatura, densidade ou propriedades dielétricas, ao contrário de algumas outras tecnologias. 

 

Essas tecnologias são ideais para proteção contra transbordo, prevenção de funcionamento a seco ou controle de bomba: 

1. Switches de garfo vibratório

  • Confiável em líquidos e sólidos
  • Insensível a alterações nas condições do processo e na densidade do meio
  • Excelente para aplicações de segurança crítica

2. Sonda capacitiva

  • Bom para meios condutores e não condutores
  • Não afetado pelo acúmulo

3. Chave de pá

  • Sólidos a granel como pós, grânulos, pellets
  • Detecção de nível alto ou baixo em silos ou recipientes

4. Haste vibratória

  • Granulados de fácil vazão, pós e sólidos leves