Mantenha o nível correto, evite o risco de execução perigosa a seco ou transbordamento
Um tambor de vapor é uma característica padrão de uma caldeira de tubo de água. O tambor armazena vapor de alta pressão gerado em tubos de água e atua como um separador de fases para a mistura de vapor/água. O vapor saturado é retirado do topo do tambor. O controle impreciso do nível do tambor pode causar danos ao tambor de vapor, caldeira e turbina. Se o nível do tambor cair abaixo do ponto de ajuste, a caldeira pode funcionar a seco e explodir. Se o nível for maior do que o ponto de ajuste, o vapor úmido pode ser transportado até a turbina, o que pode danificar as lâminas das turbinas, criando uma situação perigosa. São necessárias medições de nível redundantes para garantir a segurança e reduzir danos ao equipamento. Um desafio dessa aplicação é a alteração dielétrica no vapor, que requer compensação para o radar de onda guiada. Isso pode ser feito de forma automática e em tempo real com a funcionalidade de compensação dinâmica de vapor (DVC). A opção recomendada é o transmissor de nível Rosemount™ 5300.