Sensores de medição de nível precisos para mudança de condições
As colunas de destilação permitem a separação de misturas de fluidos com base em seus pontos de ebulição. À medida que os vapores sobem pela coluna, diferentes componentes se condensarão em diferentes temperaturas e se acumularão para coleta. As colunas de destilação terão uma ampla gama de temperaturas em toda a coluna. Os fluidos, especialmente na parte inferior, podem estar poluídos e formar camadas ou obstruir o equipamento. O transbordamento é um risco, especialmente durante a fase inicial de operação da planta e antes do equilíbrio entre a vazão líquida e a vazão gasosa ser alcançado. Se ocorrer um transbordamento, em relação a hidrocarbonetos, os fluidos do processo normalmente acabam no sistema de flare e representam risco de um incidente perigoso/explosão. Alguns usuários podem preferir medir o nível diretamente na torre, enquanto outros podem preferir a manutenção de gaiolas com válvulas. Se forem necessárias medições diretas, o nível de DP é uma solução apropriada. Se for usada uma câmara de bypass, o radar por ondas guiadas, juntamente com um alarme de nível alto com medição de nível pontual, é a solução recomendada.