Medição de nível para desaeradores em refinarias

Reduza a ineficiência e garanta a confiabilidade para os aquecedores de água de alimentação

Level Measurement for Deaerators in Refineries

Transmissores de nível precisos para operações seguras com desaeradores

Os desaeradores em sistemas de caldeiras são essenciais para eliminar o oxigênio da água de alimentação, prevenindo a corrosão e assegurando uma operação confiável. Eles também pré-aquecem a água para melhorar a eficiência energética e atuam como um reservatório para a água de alimentação da caldeira durante as variações operacionais. O Rosemount 5300 conta com a compensação dinâmica de vapor (DVC) nesta aplicação, ajustando-se às variações no CC de vapor para assegurar uma medição precisa e uma operação contínua.