Sistemas de segurança para medição de nível em tambores separadores de flare

Medição de nível confiável em sistemas de restabelecimento da segurança com tecnologia de radar de onda guiada e de chave de nível

Level Measurement Safety Systems in Flare Knockout Drums

Alcance o nível de integridade de segurança necessário e reduza os riscos

Os tambores (separadores) de gases são os principais componentes do sistema de restabelecimento da segurança. Durante o processo de alívio de pressão, o tambor passará rapidamente de vazio para cheio, e a medição de nível deve ser rápida, bem como consistente e confiável. Esta aplicação é, portanto, essencial para a segurança e requer dispositivos de medição de nível com o mais alto nível de integridade de segurança possível.

O Transmissor de nível Rosemount 5408 e o Detector de nível Rosemount 2140 têm certificação de segurança por terceiros para SIL2 (IEC61508). Com baixos índices de falhas perigosas não detectadas, líderes da categoria, proporcionam medições de nível altamente confiáveis e prevenção contra transbordamento, reduzindo o risco em sistemas instrumentados de segurança.