Elimine o desligamento de processos, o transbordamento e o funcionamento a seco
A finalidade dos tanques de depósito (acumuladores) é armazenar fluidos de processo para garantir o suprimento adequado para equipamentos e processos a jusante em todos os momentos. Portanto, é essencial monitorar continuamente o nível e garantir que haja líquido suficiente no recipiente para evitar uma situação de falta de líquido ou para evitar o enchimento excessivo do recipiente, o que pode resultar em um derramamento. Isso pode ser obtido de forma confiável com o Rosemount 5300 Transmissor de nível. A tecnologia de nível de ponto, como a Rosemount 2130 Chave de nível, pode ser instalada em posições de nível alto e baixo no recipiente para alarme de nível alto e baixo. A tecnologia de indicação de nível magnético, como o Rosemount 9930 Indicador de nível magnético, pode ser instalada para maior redundância e segurança. O Rosemount 9930 fornece uma indicação de nível visível claramente a 100 pés.