Fallback image
Rosemount™ 2130 Level Switch - Vibrating Fork

Chave de nível Rosemount™ 2130 — Garfo vibratório

Liquid level switch for challenging applications/tough operation conditions/safety critical environments, with advanced diagnostics available remotely, SIL2 safety certifications.

A chave de nível Rosemount 2130 foi desenvolvida para aplicações desafiadoras, condições de funcionamento difíceis e ambientes de segurança crítica. Sua construção sólida e diagnósticos avançados integrados permitirão que você se se concentre no aspecto essencial, ou seja, sua planta. É um dispositivo plug-and-play, o que significa que é fácil de instalar e não requer calibração nem configuração avançada. Além disso, praticamente não é afetado por condições de processo, o que faz suas medições serem extremamente confiáveis. O Rosemount 2130 possui o certificado SIL 2 para sistemas instrumentados de segurança. Isso certificará que você esteja a salvo de transbordamentos e, ao mesmo tempo, otimizará o uso do seu tanque.

Principais características

  • Equipado com monitoramento da condição operativa do garfo, o dispositivo percebe quando a manutenção é necessária
  • O ponto de teste magnético facilita os testes de provas da Rosemount 2130
  • Atraso de comutação ajustável permite lidar facilmente com condições turbulentas ou salpicos
  • Opções à prova de chamas, à prova de explosão e intrinsecamente seguras disponíveis
  • O design de garfo de gotejamento rápido oferece tempo de resposta mais rápido, especialmente com líquidos viscosos