Como a detecção de nível de líquido melhora a segurança e a eficiência?
As chaves de nível de líquido fornecem detecção de nível de ponto dentro de tanques e vasos para identificar níveis altos ou baixos críticos. Elas são usadas quando os operadores precisam de detecção rápida e confiável do nível do líquido para evitar transbordamentos, proteger bombas e disparar alarmes sem configurações complexas.
O portfólio de chave de nível de garfo vibratório Rosemount oferece desempenho seguro e confiável na maioria das aplicações líquidas e pode ser usado como uma chave de nível primária ou juntamente com outras tecnologias de nível para adicionar redundância e reduzir o risco operacional.
Productos
Como as chaves de nível de líquido ajudam a resolver desafios de processo
Evite transbordamentos de tanques com detecção de nível de ponto confiável
Transbordamentos podem levar a incidentes de segurança, danos ambientais e paradas não programadas. As chaves de nível para tanques de líquido fornecem detecção de nível de líquido pontual confiável para alarmes, monitoramento e controle, ajudando os operadores a responder antes que condições inseguras se desenvolvam.
Como as chaves de nível Rosemount ajudam:
Detecte níveis alto e alto-alto para evitar derramamentos e incidentes ambientais
Suporte à detecção de nível baixo para um controle do processo mais seguro e lógica de desligamento
Fornece resposta rápida para alarmes críticos e intertravamentos
Pode ser instalado como proteção primária ou como chaves de nível redundantes juntamente com outras tecnologias de nível
As Rosemount 2120, 2130 e 2140 chaves de nível de garfo vibratório são amplamente utilizadas para prevenção contra transbordamento e aplicações de alarme em tanques de líquido, mesmo com espuma, turbulência ou meios viscosos.
Aplicações de produtos para chaves de nível de líquidos
Recursos
Perguntas frequentes
Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre chaves de nível de líquido
As chaves de nível vibratórias são ideais para prevenção contra transbordamento, alarmes de nível alto e baixo e proteção da bomba. Eles são usados em vários setores, incluindo processamento químico, tratamento de água e produção de alimentos e bebidas.
- Resistente a condições de processo desafiadoras, como vazão, turbulência, espuma, bolhas e respingos
- Comutação confiável mesmo quando as propriedades do material mudam, incluindo densidade, temperatura ou composição
- Desempenho consistente em aplicações difíceis, onde outras tecnologias podem fornecer leituras falsas
- Praticamente não afetado pelo material medido, proporcionando detecção de nível pontual confiável em uma ampla gama de processos
Interruptor de bóia
- Usa uma boia flutuante que se move para cima e para baixo com o nível do líquido
- Ativa uma chave quando a boia atinge uma posição definida
- Pode ser afetado por acúmulo, aderência ou desgaste mecânico
Chave de nível vibratória
- Usa uma haste ou garfo vibratório para detectar a presença de material
- Funciona detectando mudanças na frequência de vibração quando coberto por líquido ou sólido
- Adequada para líquidos e sólidos
- Sem peças móveis, resultando em menor manutenção e maior confiabilidade
Por que escolher um interruptor de nível de garfo vibratório?
- Projeto sem manutenção e sem componentes mecânicos móveis
- Mais confiável do que chaves de boia em materiais desafiadores e condições de processo
- Estabilidade a longo prazo e comutação repetível, mesmo em aplicações exigentes
Uma chave de nível vibratória funciona usando um cristal piezoelétrico para converter energia elétrica em vibrações mecânicas. Quando a haste vibratória ou o garfo entra em contato com o material, a vibração é amortecida. Essa alteração é detectada pelos componentes eletrônicos na chave, que alteram o estado do relé para indicar a presença do material.
As chaves de garfo vibratório Rosemount 2120, 2130 e 2140 são todas classificadas como SIL. O Rosemount 2140 garfo vibratório é certificado para uso em áreas classificadas (como ATEX e IECEx) e está disponível com certificação SIL2 para uso em sistemas instrumentados de segurança (SIS), tornando-o ideal para proteção crítica contra transbordamento ou funcionamento a seco.
Os interruptores de garfo vibratório Rosemount são calibrados de fábrica e não exigem calibração em campo. Sem peças móveis e com um projeto robusto, eles oferecem uma operação de longo prazo e sem manutenção, mesmo em condições de processo exigentes.
As chaves de nível da Rosemount podem detectar uma ampla gama de líquidos, incluindo fluidos limpos, sujos, viscosos, espumantes ou aerados. Elas podem lidar com altas temperaturas e pressões, dependendo do modelo, e são projetadas para gerenciar um amplo intervalo de densidades de líquidos.
A Rosemount 2120 com conexões de processo higiênicas foi projetada para aplicações de alimentos, bebidas e farmacêuticas. Atende aos padrões 3-A e EHEDG e é compatível com processos de limpeza CIP/SIP.
A seleção depende de fatores como tipo de meio, condições de processo (temperatura, pressão), local de instalação e necessidades de certificação.