Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-614

Válvula proporcional SentronicPLUS série 614 da AVENTICS™

Product Description

A SentronicPLUS série 614 da AVENTICS é uma válvula de 3 vias reguladora de pressão operada digitalmente que ajusta com precisão a pressão, a vazão, a força, a velocidade e as posições lineares ou angulares para controlar meios de ar e gás inerte. Sua construção permite uso em atmosferas potencialmente explosivas de acordo com a diretiva ATEX 2014/34/EU. Os componentes da válvula são projetados para oferecer controle com uma histerese extremamente baixa. Os parâmetros do circuito de controle da válvula são facilmente configurados e otimizados para requisitos específicos do cliente usando o AVENTICS Data Acquisition Software (DaS) e uma conexão ao PC. A válvula é projetada para aplicações com requisitos de pressão muito dinâmicos e tem recursos de comunicação IO-Link integrados.

Produtos

Search
1-10 de 476 resultados para Products
:
AVENTICS™ 614357D001102
Temperatura ambiente mín.
0
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Meio
Ar, gás inerte
Classe da bobina
F
disponibilidade
Temperatura ambiente mín.
Temperatura ambiente máx.
Meio
Classe da bobina
disponibilidade
0
60 °C
Ar, gás inerte
F
AVENTICS™ 614357D001103
Temperatura ambiente mín.
0
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Meio
Ar, gás inerte
Classe da bobina
F
disponibilidade
Temperatura ambiente mín.
Temperatura ambiente máx.
Meio
Classe da bobina
disponibilidade
0
60 °C
Ar, gás inerte
F
AVENTICS™ 614357D001105
Temperatura ambiente mín.
0
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Meio
Ar, gás inerte
Classe da bobina
F
disponibilidade
Temperatura ambiente mín.
Temperatura ambiente máx.
Meio
Classe da bobina
disponibilidade
0
60 °C
Ar, gás inerte
F
AVENTICS™ 614357D001106
Temperatura ambiente mín.
0
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Meio
Ar, gás inerte
Classe da bobina
F
disponibilidade
Temperatura ambiente mín.
Temperatura ambiente máx.
Meio
Classe da bobina
disponibilidade
0
60 °C
Ar, gás inerte
F
AVENTICS™ 614357D001110
Temperatura ambiente mín.
0
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Meio
Ar, gás inerte
Classe da bobina
F
disponibilidade
Temperatura ambiente mín.
Temperatura ambiente máx.
Meio
Classe da bobina
disponibilidade
0
60 °C
Ar, gás inerte
F
AVENTICS™ 614357D001112
Temperatura ambiente mín.
0
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Meio
Ar, gás inerte
Classe da bobina
F
disponibilidade
Temperatura ambiente mín.
Temperatura ambiente máx.
Meio
Classe da bobina
disponibilidade
0
60 °C
Ar, gás inerte
F
AVENTICS™ 614357D001116
Temperatura ambiente mín.
0
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Meio
Ar, gás inerte
Classe da bobina
F
disponibilidade
Temperatura ambiente mín.
Temperatura ambiente máx.
Meio
Classe da bobina
disponibilidade
0
60 °C
Ar, gás inerte
F
AVENTICS™ 614357D001120
Temperatura ambiente mín.
0
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Meio
Ar, gás inerte
Classe da bobina
F
disponibilidade
Temperatura ambiente mín.
Temperatura ambiente máx.
Meio
Classe da bobina
disponibilidade
0
60 °C
Ar, gás inerte
F
AVENTICS™ 614357D001140
Temperatura ambiente mín.
0
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Meio
Ar, gás inerte
Classe da bobina
F
disponibilidade
Temperatura ambiente mín.
Temperatura ambiente máx.
Meio
Classe da bobina
disponibilidade
0
60 °C
Ar, gás inerte
F
AVENTICS™ 614357D001160
Temperatura ambiente mín.
0
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Meio
Ar, gás inerte
Classe da bobina
F
disponibilidade
Temperatura ambiente mín.
Temperatura ambiente máx.
Meio
Classe da bobina
disponibilidade
0
60 °C
Ar, gás inerte
F
Função
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Atuação da válvula
Proporcional
Tamanho
1/8”,1/4”, 3/8”,1/2”, 1”
Material do corpo
Alumínio, latão, aço inoxidável
Tensão
12 VCC, 24 VCC
Frequência
50/60 Hz
Fluido
Ar, gases inertes, gás natural, oxigênio
Ambiente operacional
Perigoso, interior
Ambiente operacional 2
Perigoso, interior
Tipo de orifício
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, Flange
Normas e regulamentações
CE, EAC, IP65, ATEX Zona 2-22

Características

  • Os orifícios possuem o mesmo diâmetro para tempos de resposta curtas seja aumentando ou aliviando a pressão
  • Comunicação digital inteligente permite operação simples
  • O controle em circuito duplo permite fácil configuração de variáveis do processo como vazão, força, velocidade, RPM e temperatura
  • Display visual integrado permite fácil monitoramento do status da válvula
  • O software DaS permite selecionar configurações personalizadas para otimizar o desempenho do circuito de controle
  • Disponíveis versões para serviço de vácuo e alta pressão de até 725 psi (50 bar)
  • Capacidades de comunicação IO-Link integradas

Documentação e desenhos