Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0820055051

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série HF03-LG 0820055051

Product Description

HF03 - 5/2SR - 024DC

acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
850 l/min
Pressão de operação mín.
-0.9 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão de acionamento DC
24 V
Tolerância de tensão CC
-15% / +20%
Acionamento manual auxiliar
retentor
Elemento de acionamento
de acionamento unilateral
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Comando piloto
externo
Certificados
UR (Underwriters Laboratories)
Largura da válvula piloto
16 mm
Tipo de construção válvula
Válvula corrediça, sobreposição positiva
Tipo de conexão
conexão de placa
Princípio↩de bloqueio
Princípio de placas básicas 1x
Pressão de comando mín.
2.5 bar
Pressão de comando máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³

Características

  • Design modular com até 32 válvulas e 32 bobinas
  • Alta taxa de vazão de até 850 l/min
  • Válvula piloto com 0,35 W por bobina
  • Peso otimizado devido às placas de base e finais em plástico
  • Montagem direta em perfis de sistema de montagem
  • Alta conectividade por meio da conexão multipol ou fieldbus
  • Encaixes integrados e todas as conexões apontam na mesma direção

Documentação e desenhos