Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0821406504

AVENTICS™ Minicarro, Série MSN 0821406504

Product Description

MSN-DA-006-0025

Ø De pistão
6 mm
Curso
25 mm
Princípio de ação
com efeito duplo
Conexão
M5
Amortecimento
elástico
Pressão de operação mín.
2.5 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Força de pistão em retração, teoricamente
13 N
Força de pistão em extensão, teoricamente
18 N
Velocidade máx.
0.5 m/s
Energia de amortecimento
0.01 J
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Pressão para definir as forças de pistão
6,3 bar
com guia de esfera sobre régua integrada
com guia de esfera sobre régua integrada
Peso
0.104 kg
Material de caixa
Alumínio
Material haste do pistão
Aço inoxidável
Material de vedações
Poliuretano
Material mesa guia
Alumínio
Material trilho guia
Aço

Características

  • Design compacto e estreito
  • Capacidade de carga precisa
  • Opções de montagem ilimitadas

Documentação e desenhos