Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1825504023

AVENTICS™ Placa básica 1825504023

Product Description

ZWISCHENPLATTE WV VDM

Modelo
Placa básica
Tipo
C1
Direção conexão pneum. (2,4)
Lateral
Conexão de ar comprimido 2 / 4
G 1/4
Tipo de saída de ar
Conexões separadas
exaustão de ar (3,5)
Com escape captado (3/5)
Ar de comando exaustão de ar
com completa exaustão de ar do ar de comando
tamanho
26 mm
Normas
ISO 15407-1
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Número de posições de válvula máx.
1
Medida de retículo
27.1 mm
parafuso de fixação
com sextavado interno
Torque de aperto para parafusos de fixação
4 Nm
Peso
0.195 kg
Material placa básica
alumínio fundido sob pressão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Documentação e desenhos