Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5763533113

AVENTICS™ Pontes de contato, série CON-CB 5763533113

Product Description

CON-CB-MP-5000-OW-9-1

Número de bobinas magnéticas
1
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Seção transversal de fio
0.128 mm²
Cabo-Ø
4.8 mm
Comprimento do cabo
5 m
n Fios
9
Tipo de proteção
IP65
cablagem de proteção
43V bidirecional
Conexão elétrica 1
extremidades de cabos abertas
Número de polos
De 9 pinos
Conexão elétrica 2
Tomada
Conexão elétrica 2
formato C
Número de polos
De 2 pinos
Conexão elétrica 2
com cabo
Saída de cabo
reto
Conexão elétrica 3
Tomada
Conexão elétrica 3
mini DIN
Número de polos
De 8 pinos
Saída de cabo
reto
Tensão↩de operação
24 V
Tensão↩de operação
DC
Tensão de acionamento DC
24 V
Tolerância de tensão CC
-20% / +20%
Visor do status LED
amarelo

Características

  • Pontes de contato para adaptar válvulas de operação elétrica com o conector de plugue forma C
  • Especialmente adequado para a série CD01-PA, 579/589
  • Conexão multipol

Documentação e desenhos