Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-G647ABBK6JA000Q

AVENTICS™ Filtro, Série 647 G647ABBK6JA000Q

Product Description

647-ABB-K6J-A00-0Q

Componentes
Filtro
Conexão
G 1
Largura dos poros do filtro
25 µm
Fluxo nominal Qn
4250 l/min
Descarga de condensação
manual
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
12 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Peso
1.199 kg
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Borracha de nitrilbutadieno
Material cartucho de filtro
Polietileno sinterizado
Material descarga de condensação
Aço inoxidável

Características

  • The Series 647 railway filters are designed for use with air or inert gases in railway applications
  • Wide temperature range from -40°C to +70°C (-40°F to +158°F)
  • Meets railway specification for fire safety, shock and vibration, and corrosion resistance
  • Particulate and coalescing filters are available
  • Compact, lightweight construction

Documentação e desenhos