Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R039120047

AVENTICS™ Easy2Combine, Kit de união R039120047

Product Description

X20/Y15 BG

Para a série
CKP
Base do Easy2Combine
CKP-32
Peça para montagem do Easy2Combine
CKP-25
Peso
0.3 kg
Material anéis centralizadores
Aço inoxidável
Material buchas centralizadoras
Aço inoxidável
Material da placa de conexão
Alumínio
Material tensionadores
Alumínio
Material de parafusos
Aço
Material perfil de fechamento de ranhuras
Aço

Características

  • Interfaces de montagem padronizadas para conexão direta de componentes AVENTICS
  • Massa em movimento reduzida, uma vez que não é necessário usar placas de transição
  • Design simplificado da máquina e esforço de montagem reduzido

Documentação e desenhos