Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412014581

AVENTICS™ Conexão por fieldbus com funcionalidade E/S opcional (CMS), Design B R412014581

Product Description

CMS-B-PNRT 32EST

Modelo
Acoplador de bus com controlador e entradas
Protocolo de bus de campo
PROFINET IO
Conexão I/O
32 saídas
Design bus de campo
Design B
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Anzahl der Magnetspulen máx.
32
Tensão de operação da eletrônica
24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica
-15% / +20%
Consumo de corrente eletrônica
0.1 A
Tensão de operação dos atuadores
24 V CC
Tipo de proteção
IP65
Tempo para aquecimento
1.2 s
Consumo de corrente máx. bobina unitária
0.1 mA
Extensão de módulo I/O máx.
6
Emissão de interferência conforme norma
EN 61000-6-4
Resistência à interferência conforme norma
EN 61000-6-2
Conexão de comunicação 1, Tipo
Tomada (fêmea)
Conexão de comunicação 1, Tamanho da rosca
M12x1
Conexão de comunicação 1, Número de polos
De 4 pinos
Conexão de comunicação 1, Codificação
Código D
Conexão de comunicação 2, Tipo
Tomada (fêmea)
Conexão de comunicação 2, Tamanho da rosca
M12x1
Conexão de comunicação 2, Número de polos
De 4 pinos
Conexão elétrica tipo
Código A, Código D, Conector (male), De 4 pinos, M12x1

Características

  • Acoplador de barramento com acionador
  • As conexões elétricas estão no mesmo lado que as conexões pneumáticas, o que economiza espaço.
  • Fácil montagem via conectores M12
  • Módulos de entrada digitais com conectores M8 ou M12
  • Até seis módulos de E/S possíveis

Documentação e desenhos