Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412026097

AVENTICS™ Injetor de vários níveis, Série EMS R412026097

Product Description

EMS-HF-PT-25

Características

  • Vários bocais Venturi
  • Alta capacidade de sucção
  • Versão de alta vazão (HF) para peças de trabalho porosas
  • Versão de alto vácuo (HV) para peças de trabalho hermeticamente fechadas
acionamento
pneumático
com silenciador
com silenciador
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
6 bar
Pressão de operação p.opc.
4.5 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Capacidade máx. de sucção
252 l/min
Consumo de ar com p.opt.
88 l/min
Vácuo máx. com p. ot.
60 %
Nível de ruído aspirado
56 dB
Nível de ruído aspirando
67 dB
Peso
0.8 kg
Material de caixa
Poliamida
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
bocal de material
Alumínio
Material do silenciador
Poliuretano

Documentação e desenhos