Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Baumann-P-24000SB

Válvula de controle de barramento Baumann™ 24000SB

Product Description

A válvula de controle Baumann 24000SB é recomendada para aplicações de controle de baixa vazão, alta pressão e industriais. A válvula 24000SB é a solução ideal para aplicações que excedem o alcance operacional de outras válvulas da série Fisher 24000. Várias conexões de extremidade que variam de rosca (padrão), solda de extremidade e flange adicionam versatilidade a esta linha de produtos de alta pressão. As construções especiais de alta liga de níquel estão disponíveis e completam a oferta básica de aço inoxidável S31600 / S31603.

Certificações
PED, CUTR, ATEX, CRN
Serviço crítico
Baixa vazão
Características da vazão
Porcentagem igual, linear
Material
Inoxidável, Liga
Temperatura operacional
Criogênico, temperatura padrão, temperatura alta
Classe de pressão
ANSI CL150, ANSI CL300, ANSI CL600, ANSI CL900, ANSI CL1500
Tipo de conexão de processo
Flangeada, rosca, solda de soquete
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • O design de peso leve e compacto reduz os custos da tubulação instalada.
  • O guia de haste e do bujão duplo superior proporciona maior estabilidade durante a viagem.
  • Várias reduções de capacidade de corte disponíveis para atender aos requisitos do processo de mudança com classificações Cv tão baixas quanto 0,00013.
  • Capa estendida opcional para aplicações que variam de -195 °C a 537 °C (-320 °F a 1.000 °F).
  • Atuador revestido com pó epoxy com fixadores de aço inoxidável para resistência à corrosão.
  • Atuador com campo reversível com várias molas com banda morta reduzida permite a operação direta de dispositivos de sinal remoto.
  • Sistema de embalagem opcional ENVIRO-SEAL™ para atender aos requisitos críticos de controle de emissão.
  • O controlador de válvula digital Fisher FIELDVUE™ está disponível para calibração remota e diagnóstico em instalações que usam a arquitetura de PlantWeb.

Documentação e desenhos