Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Baumann-P-85000

Válvula de aperto sanitária Baumann™ 85000

Product Description

As válvulas de aperto sanitária Baumann 85000 foram projetadas para uso com tubulação de classificação farmacêutica O.D. de 3/4 pol. A 85000 foi projetada para uso em indústrias biotecnológicas e farmacêuticas, onde a limpeza e a esterilidade são necessárias. O uso primário é para processos descartáveis baseados em derrapagem, substituindo as válvulas tradicionais operadas manualmente. As válvulas automatizadas oferecem qualidade constante, melhor manutenção do registro e melhor controle de batelada.

Serviço crítico
Baixa vazão, sanitária
Material
Inoxidável
Temperatura operacional
Temperatura padrão, temperatura alta
Tipo de conexão de processo
Sem flange/inline
Tipo de controle
On/off, posicionamento
Tamanho da válvula
NPS 3/4
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o escritório de vendas da Emerson local para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • A caracterização do controlador de válvula digital Fisher FIELDVUE™ fornece uma característica de vazão de porcentagem igual instalada para o controle de precisão.
  • A válvula 85000 não tem contato físico com o fluido do processo, devido ao uso da tubulação descartável.
  • O design do shell do tubo da válvula 85000 permite troca fácil direto da tubulação descartável enquanto fornece estabilidade durante o serviço.
  • Apresenta uma configuração de fechamento em caso de falha.
  • O design de peso leve e compacto reduz os custos da tubulação instalada.
  • Atuador revestido com pó epóxi com fixadores de aço inoxidável para resistência máxima à corrosão.

Documentação e desenhos