Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Baumann-P-87000

Válvula de controle sanitária Baumann™ 87000 Flexsleev

Product Description

A válvula de controle Baumann 87000 é excelente para a regulação de meios gasosos ou líquidos de alta pureza normalmente encontrados nos alimentos e bebidas, indústrias farmacêuticas, biotecnológicas e de filmes. Essa válvula é adequada para ciclos de esterilização com evaporação repetida com pressões máximas de vapor de 2,4 barras (35 psi).

Certificações
CRN, CUTR, PED
Serviço crítico
Baixa vazão, serviço geral, sanitária
Características da vazão
Caracterizações especiais, porcentagem igual modificada
Material
Inoxidável
Temperatura operacional
Temperatura padrão, temperatura alta
Classe de pressão
150 psi
Tipo de conexão de processo
Tri-Clamp
Classe de corte
Classe VI (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1/2
Padrão do tamanho da válvula
NPS, DN
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o escritório de vendas da Emerson local para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • O padrão de vazão exclusivo permite um autoescoamento tanto nas tubulações verticais quanto nas horizontais.
  • Contornos otimizados de baixa vazão de corte a tornam ideal para meios biológicos sensíveis.
  • A área de vazão entre a tubulação O.D. e a instalação do corpo é adequada para meios particularmente finos.
  • O método de fixação do parafuso ajuda a facilitar a desmontagem e a remontagem do corpo.
  • Atuador revestido com pó epóxi com ligação e garfos de aço inoxidável para máxima resistência à corrosão.

Documentação e desenhos