Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Branson-P-2000IW Ultrasonic Welder

Soldadora ultrassônica Branson 2000IW+

Product Description

Este sistema autônomo de soldagem de plásticos combina uma fonte de alimentação de energia, controles de processo, um suporte e um atuador em uma unidade compacta para a economia de espaço. Este sistema foi projetado para uma configuração prática, operação simplificada e relocação fácil dentro da instalação. Excelente para ambientes de laboratório ou para requerimentos de produção de baixo volume. Disponível em 20 kHz e níveis de potência de 1,1, 2,2 e 3,3 kW.

Acionamento
Pneumático
Tamanho do cilindro
1,5, 2,0, 2,5, 3,0
Interface de dados
USB, Ethernet
Frequência
20 kHz
Potência de saída
1,1 kW, 2,2 kW, 3,3 kW

Características

  • Design compacto e autônomo para uma configuração, operação e portabilidade práticas.
  • Soldagem por tempo, distância de ruptura ou distância absoluta.
  • Pós-ruptura com variável de retardo e duração
  • Pré-disparo automático para iniciar o ultrassom antes de entrar em contato com a peça.
  • Força de disparo dinâmica baseada em uma configuração de força pré-selecionada.
  • Ajuste automático com memória para um ajuste totalmente automático e armazenamento das frequências de sonotrodos ao final de cada ciclo de solda.
  • Disponível em 20 kHz e níveis de potência de 1,1, 2,2 e 3,3 kW.

Documentação e desenhos