Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Branson-P-2000Xd Ultrasonic Welder

Soldadora ultrassônica Branson 2000Xd

Product Description

A soldadora 2000Xd conta com os mais avançados modos e configurações de soldagem da Branson, incluindo modos de energia, distância, potência de pico e tempo. A amplitude digital, bem como o patenteado perfil de amplitude da Branson, fornece o controle necessário para ajustar aplicações críticas com precisão. Capacidades de autodiagnóstico, monitoramento de processo e criação de gráficos permitem um monitoramento de processo em tempo real

Atuação
Pneumático
Nível de controle
aed
Tamanho do cilindro
1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,25
Interface de dados
USB, Ethernet
Frequência
15, 20, 30, 40 kHz
Potência de saída
0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW
Interface do usuário
Tela sensível ao toque, LCD
Modos de soldagem
Tempo, energia, distância, potência de pico, detecção de aterramento

Características

  • Soldagem por tempo, energia, potência de pico, detecção de aterramento, distância de ruptura ou distância absoluta.
  • Controle de amplitude digital com perfil de amplitude patenteado.
  • Tela de toque Full VGA
  • Disponível em 15, 20, 30 e 40 kHz.
  • Gráficos de processo com capacidade de sobreposição de potência, distância de ruptura, amplitude, força, velocidade e mais.
  • Portas USB e ethernet para a coleta de dados.
  • Autoajuste digital real com memória para ajuste totalmente automático e armazenagem da frequência ao fim de cada soldagem.

Documentação e desenhos