Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Branson-P-GVX-2HR Clean Vibration Technology Welder

Branson GVX-2HR

Product Description

A GVX-2HR equipada com tecnologia de vibração limpa, representa um novo nível de precisão, velocidade e consistência na soldagem por vibração. Ela inclui todos os principais pacotes de opcionais para maximizar o desempenho.

Classificação de potência da cabeça
30 kW
Velocidade máx. da mesa de elevação
500mm/s
Atuação
Servo
Certificações
Projetado para as normas CE, ISO e ANSI
Protocolo de comunicação
CANOpen
Sistema de resfriamento
Resfriado a ar
Interface de dados
USB (qtd 4), Ethernet

Características

  • Qualidade de solda e consistência melhoradas através do feedback contínuo dos sensores de circuito fechado que garantem precisão e repetibilidade
  • Tempo de ciclo ultrarrápido para suportar aplicações automatizadas de alta velocidade
  • Mesmo com uma mesa de elevação maior que a de soldadores por vibração tradicionais (1070 x 600 mm), ocupa menos espaço
  • Controle de PC industrial fácil de usar e experiência do operador melhorada
  • A atuação do servo oferece manutenção reduzida, aumento do tempo de atividade e cerca de 35% menos uso de energia do que máquinas hidráulicas similares.
  • Equipada com pré-aquecimento infravermelho de eixo duplo, para aplicações que requerem soldas limpas com partículas minimizadas, flash ou outros contaminantes visíveis.
  • Experiência técnica local, com resposta rápida e serviço de reparo suportado pela rede de instalações da Branson em todo o mundo

Documentação e desenhos