Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Branson-P-Transducerized Cleaning Tanks or Immersibles

Tanques de limpeza com transdutor ou transdutores imersíveis da Branson

Product Description

A Branson fabrica cinco tamanhos padrão de tanques com transdutores de 25 e 40 kHz que vão da capacidade de 2,5 a 50 galões (10 a 190 litros)

Capacidade:
2,5, 5, 10, 20, 40 ou 50 galões
Voltagem do aquecedor
500, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 Watts

Características

  • Taxa de borda livre superior a 120% para eliminar perdas por difusão
  • Bobina de condensação primária refrigerada para condensar a massa de vapores do solvente
  • Condensador da borda livre com refrigeração abaixo de zero para oferecer uma barreira de ar frio, minimizando as perdas por fuga
  • Tampa deslizante para eliminar correntes de ar e ajudar a selar a unidade durante períodos de inatividade.
  • Reservatório de ebulição deslocado com controle de nível do líquido
  • Filtro tipo bolsa para minimizar a perda de solvente durante a manutenção
  • Separador de água interno refrigerado para reduzir perdas
  • Encanamento inoxidável nas áreas em contato com o solvente

Documentação e desenhos