Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-M-series Serial Interface Card

Interface serial series 2 da série M DeltaV™

Product Description

A interface serial fornece uma conexão entre o sistema DeltaV™ e os dispositivos que suportam um protocolo serial, como Modbus ou Data Highway Plus da Bradley Allen. Possui um alto nível de confiabilidade, proporcionando a disponibilidade do processo necessária para a maioria das aplicações. A E/S da Interface Serial DeltaV fornece uma interface de informação perfeita e é fácil de usar graças ao seu recurso plug-and-play.

Número de portas seriais
2
Número de conjuntos de dados por placa de interface serial
32 (16 por porta)
Tipos de porta
RS232, RS422/485 half duplex, RS 422/485 full duplex
Contagem de repetição
0 - 255
Isolamento
Cada porta é isolada do sistema e uma das outras. Estas portas devem ser aterradas externamente
Taxa de baud
300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Paridade
Par, ímpar, nenhuma
Bits de dados
7 ou 8
Bits de parada
1 ou 2
Temperatura de operação
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de armazenamento
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Umidade relativa
5 a 95%, sem condensação
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico-a-pico de 5 Hz a 16 Hz, 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz

Documentação e desenhos

Características

  • Fornece uma interface perfeita de informações
  • Fácil de usar graças ao recurso plug-and-play
  • Amplia a vida útil dos equipamentos existentes
  • Comutação automática
  • Redundância 1:1 para placas de E/S
  • Autodetecção de redundância