Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-SE4026

Módulo 2 E/S virtual da série S DeltaV™

Product Description

O módulo 2 E/S virtual da série S DeltaV™ (VIM2) fornece simulação não intrusiva das placas E/S da série S DeltaV e dispositivos de campo de barramento digital para simulação do processo quando usado com o software de simulação MiMiC da MYNAH Technologies. As estratégias de controle DeltaV e as configurações do sistema podem ser totalmente testadas com esta poderosa interface de simulação. O VIM2 também fornece uma interface para as redes Ethernet E/S e dispositivos que usam, por exemplo, os drivers de protocolo Modbus TCP ou Ethernet/IP.

Requisitos de alimentação
Alimentado pela fonte de alimentação do sistema através de um operador de controlador/alimentação de 2 larguras
Corrente máxima
1,4 A a 5 VCC
Proteção do fusível (interno)
3,0 A, fusíveis não substituíveis
Dissipação de energia
5,0 W típico, 7,0 W máximo
Memória do usuário
48 MB
Montagem
No slot direito do operador de controlador/alimentação
Dimensões
4,1 cm L x 19,9 cm A x 14,0 cm P
Temperatura de funcionamento
0 ºC a 60°C (32 ºF a 140°F)
Temperatura de armazenamento
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Umidade relativa
5 a 95%, sem condensação
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico-a-pico de 5 Hz a 16 Hz; 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz

Características

  • Fornece simulação completamente não intrusiva de todos os módulos E/S da série S DeltaV™
  • Fornece simulação de todos os barramentos digitais DeltaV™ e blocos de função Foundation Fieldbus
  • Fornece simulação completa de até 64 módulos E/S DeltaV™ por controlador
  • Simula quatro placas seriais DeltaV™ e suporta até 128 conjuntos de dados de informação da placa serial de até 128 dispositivos de rede em instalação simplex e até 256 em instalações simplex duplas, bem como 16 dispositivos em instalações redundantes.
  • O endereçamento de IP configurável pelo usuário permite que o VIM2 seja usado em quase qualquer ambiente da planta independentemente do esquema da rede
  • O VIM2 é fácil de usar e está bem integrado ao sistema DeltaV™
  • A aplicação VIMNet Explorer possui a capacidade plug-n-play, tornando a configuração do VIM2 fácil e intuitiva
  • O design avançado do VIM2 permite anos de uso ininterrupto

Documentação e desenhos