Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-VF1056B1F1

Fornalha de etileno SmartProcess™

Product Description

A solução de fornalha de etileno da SmartProcess fornece uma biblioteca especificamente concebida de modelos de configuração que funcionam no DeltaV™ para otimizar a operação da fornalha de etileno. A solução de aplicação é construída de maneira modular e permite a utilização de diferentes projetos e configurações de fornalhas. Os componentes chave do módulo incluem controles regulatórios avançados, controles avançados (balanceamento de passes, controle de severidade, controle de oxigênio) e os principais índices de desempenho de uma fornalha típica.

Compatibilidade do sistema
As aplicações de etileno da SmartProcess estão disponíveis em sistemas DeltaV v11.3 e versões superiores

Documentação e desenhos

Características

  • Tiragens maiores da fornalha
  • Coqueamento de todos os passes na mesma taxa
  • Estimada tiragem de 1 dia extra por fornalha
  • Capacidade melhorada de atingir o plano de produção
  • Melhor visibilidade da operação da fornalha, coqueamento e rendimentos
  • Melhora a margem de planejamento em 0,2%
  • Menos 4 horas de tempo de inatividade por ano por fornalha
  • Melhoramento de 0,1% no rendimento de etileno