Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-VX1014S001

Carta de E/S virtual via Ethernet (vEIOC) do DeltaV™

Product Description

A carta de E/S virtual via Ethernet do DeltaV™ fornece uma plataforma para criar a sua configuração em um ambiente simulado para desenvolvimento, teste e treinamento. Ela oferece simulação da carta de E/S via Ethernet do DeltaV a partir de um computador host usando o Virtual Studio ou o VMware. A simulação da carta de E/S vEIOC oferece a capacidade de simular sinais de processo a partir de um computador host para desenvolvimento e verificação do sistema de controle.

Número de vEIOCs por sistema
8
Número de sinais por vEIOC
Valores de 30.000 dados
Número de módulos por vEIOC
Até 2.000 módulos de monitoramento
Número de blocos de função DCC e EDC
256
Número de blocos de funções proporcional/integral/derivativo (PID)
26
Número de blocos de função SEQ e STD
4 cada
Redundância
Não disponível. Redundância não está disponível para vEIOCs.
Temperatura de operação
-40 a 70 ° C
Temperatura de armazenamento
-40 a 85° C
Umidade relativa
5 a 95% sem condensação
Choque
10 g½- onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico a pico de 5 Hz a 16 Hz; 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz
Umidade relativa
5 a 95% sem condensação
Choque
10 g½- onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico a pico de 5 Hz a 16 Hz; 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz

Documentação e desenhos

Características

  • Oferece simulação da carta de E/S via Ethernet (EIOC) do DeltaV™ a partir de um computador host usando Virtual Studio ou VMware
  • Reduz a necessidade de hardware durante FAT