Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-Bi Directional Pipe Provers

Provadores de tubulação bidirecionais

Product Description

Os provadores de tubulação bidirecionais da Emerson realizam calibração automatizada no local para cada instalação de medição de vazão, oferecendo medição sustentável, cumprimento apropriado dos requisitos de precisão e repetibilidade e redução do risco fiscal.

Vazão
Até 42.000 BPH (6.677 m3/h)
Faixa de pressão de operação
Até 900 ANSI
Temperatura do processo
-196 °C a 162 °C (-321 °F a 325 °F)
Para os tipos de medidor
Ultrassônico líquido, turbina, Coriolis, deslocamento positivo
Produto de processo
Óleo cru, GLP, GNL, produtos refinados, produtos petroquímicos, produtos químicos
Aplicações
Transferência de custódia, transferência que não seja de custódia, produção, tubulações de líquidos, FPSO/FSO, refino, terminais, parques de estocagem
Equipamentos/material incluídos
Medidores, válvulas, filtros, tubulações/conexões, aço estrutural, instrumentação, controles/HMI, ligação dos fios.
Serviços incluídos
Gerenciamento do projeto, engenharia/design, aquisição, fabricação, testes, ativação/comissionamento, treinamento, serviços de ciclo de vida

Características

  • Atenda a vários requisitos específicos das aplicações com validação por medidor no local de alta precisão e personalizável
  • Reduza custos, minimize a incerteza sobre o volume medido e melhore a responsabilidade em operações de medição fiscal
  • Garanta o uso de sistemas de prova otimizados com engenharia e design feitos por especialistas
  • Melhore a produtividade e minimize a possibilidade de erros manuais do operador com registro de dados automatizado
  • Siga as recomendações do API Capítulo 4.2 e as especificações de design de aplicações individuais
  • Garanta a sustentabilidade e a confiabilidade do sistema com serviços de ciclo de vida e programas de manutenção

Documentação e desenhos